(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/22A コードリール(アース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/22A コードリール(アース付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
35,440円
税込単価
38,984円

ポッキンプラグ付のコードリール(アース付)です。【コンセント定格】2P・15A...

詳細情報を確認する

  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 電線仕様:
    VCT
  • 詳細1:
    ポッキンプラグ付
  • 許容電流:
    22A(ケーブルの能力値)
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付

型番

EA815BH-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線長さ(m)
重量
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815BH-50

50
10.8kg
290×230×363(H)mm

1個

35,440( 38,984円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポッキンプラグ付のコードリール(アース付)です。
【コンセント定格】2P・15A・125V接地付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/22A コードリール(アース付)の型番EA815BH-50のページです。
型番EA815BH-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/22A コードリール(アース付)

AC125V/22A コードリール(アース付)

    AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

    AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

      AC200V/22A/30m コードリール(単相)

      AC200V/22A/30m コードリール(単相)

        AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

        AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

            AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)

            AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)

              AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

              AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

                AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                  AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                  AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                    AC125V/15A コードリール(アース付)

                    AC125V/15A コードリール(アース付)

                      AC125V/22Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)

                      AC125V/22Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)

                        コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                        コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                          コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                          コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 35,440円 41,610円 29,640円 23,660円 49,130円 26,000円 21,660円 30,300円 19,300円 26,280円 20,810円 33,370円 32,680円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 3.75 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 3 3 5 3 3 2 4 2 3 3
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            AC125V/22A コードリール(アース付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました