(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,180円
税込単価
27,698円

【商品仕様】・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)・コンセント定格…2P・1...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 重量:
    6.8kg
  • 電線仕様:
    VCT
  • 許容電流:
    15A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    275×219×355mm
  • コンセント:
    2P・15A・125V
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番:
    GE-30

型番

EA815BF-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815BF-1

1個

25,180( 27,698円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
・コンセント定格…2P・15A・125V
・コンセント数…3個
・電線仕様…VCT2.0mm2×2心
・コード長…30m
・サイズ…275×219×355mm
・重量…6.8kg
・防雨型コンセントキャップ付
・電源パイロットランプ付
・JAN:4518340877450

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)の型番EA815BF-1のページです。
型番EA815BF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

    AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

    AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

      AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

      AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

        AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

        AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

          AC125V/15A/30m コードリール(接地付)

          AC125V/15A/30m コードリール(接地付)

            AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)

            AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)

              コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

              コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                  AC200V/22A/30m コードリール(単相)

                  AC200V/22A/30m コードリール(単相)

                    AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付)

                    AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付)

                      AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                      AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                        AC200V/19A/30m コードリール

                        AC200V/19A/30m コードリール

                          AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

                          AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 25,180円 45,680円 57,480円 23,210円 35,190円 47,880円 32,680円 33,370円 29,640円 36,840円 30,300円 51,190円 19,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - 30 30 10
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 3.5 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
                            コンセント定格(kVA) 1.875 5 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 3.75 1.875 1.875 5 5
                            コンセント個数 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2

                            AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました