(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,210円
税込単価
25,531円

【商品仕様】・コンセント数…4個・コンセント定格…2P・15A・125V・許容...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 重量:
    7.0kg
  • 電線仕様:
    VCTソフトン
  • 許容電流:
    15A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    307(W)×213(D)×367(H)mm
  • コンセント:
    2P・15A・125V
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番:
    GT-30S

型番

EA815B-30A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815B-30A

1個

23,210( 25,531円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンセント数…4個
・コンセント定格…2P・15A・125V
・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCTソフトン2.0mm2×2心
・サイズ…307(W)×213(D)×367(H)mm
・重量…7.0kg
・コード長…30m
・パイロットランプ付
・温度センサー(電線溶解防止機能)付、危険な電線の溶解・焼損を未然に防ぎます。
・防塵キャップ付
・手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。
・電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。
・ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。
・無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構想で首垂れ防止設計。
・配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
・樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線の緩みやたるみを解消します。
・JAN:4548745725827

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)の型番EA815B-30Aのページです。
型番EA815B-30Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

    AC125V/15A/30m コードリール(接地付)

    AC125V/15A/30m コードリール(接地付)

      AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)

      AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)

        AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

        AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

            AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

            AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

              AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

              AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

                AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

                  コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                  コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                    AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

                    AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

                      AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)

                      AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)

                        AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

                        AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

                          AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                          AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 23,210円 35,190円 36,050円 12,900円 51,710円 56,230円 55,580円 28,250円 33,370円 58,860円 47,880円 9,870円 30,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 30 30 30 10 30 30 30 30 30 50 30 10 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.5 2 2
                            電線芯数(C) 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3

                            AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました