(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,300円
税込単価
21,230円

【商品仕様】・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)・コンセント定格…2P・1...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 重量:
    2.8kg
  • 電線仕様:
    VCTF
  • 許容電流:
    15A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    224×167×288mm
  • 漏電感度電流:
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流:
    30A
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番:
    BJIII-101K

Loading...

製品特長・仕様

型番コード長コンセント数コンセント定格許容電流電線仕様漏電感度電流重量備考
EA815A10m2個2P・15A・125V接地付15AVCTF2.0mm2×3心15mA2.8kg漏電遮断器付
パイロットランプ付
フキュートビプラグ付
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815A

1個

19,300( 21,230円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・コンセント数…2個
・コード長…10m
・電線仕様…VCTF2.0mm2×3心
・漏電感度電流…15mA
・漏電遮断器付
・アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)
・電源パイロットランプ、とび出しプラグ付
・サイズ…224×167×288mm
・重量…2.8kg
・漏電遮断器過負荷電流…30A
・JAN:4518340080201

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付の型番EA815Aのページです。
型番EA815Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

    コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

    コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

      AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

      AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

        シンディテモートリール(温度センサー付)

        シンディテモートリール(温度センサー付)

          AC125V/15A/20m コードリール

          AC125V/15A/20m コードリール

            コードリール(ブレーカー付)

            コードリール(ブレーカー付)

              AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

              AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

                コードリール アッパーリール

                コードリール アッパーリール

                  電工ドラム 防雨防塵型

                  電工ドラム 防雨防塵型

                    AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

                    AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

                      AC125V/15A/30m コンセント固定リール(漏電遮断)

                      AC125V/15A/30m コンセント固定リール(漏電遮断)

                        AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                        AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                          AC125V/15A コードリール(防雨・アース付)

                          AC125V/15A コードリール(防雨・アース付)

                            メーカー エスコ ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 19,300円 25,635円 56,230円 13,833円 22,570円 46,996円 28,250円 13,293円 19,777円 12,900円 45,020円 89,330円 18,510円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 10 30 30 17+3 20 - 30 20 - 10 30 30 -
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 1.25 3.5 - 2 3.5 2 2 2 2 1.25
                            電線芯数(C) 3 3 3 2 2 - 3 - 2 3 3 4 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.8 1.875 1.8 1.875 - 1.875 1.8 - 1.875 1.875 5 1.875
                            コンセント個数 2 4 3 3 4 - 4 4 3 4 4 2 4

                            AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました