(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,400円 23,785円
税込単価
31,240円 26,164円

【商品仕様】・入力電圧…AC100/240V・定格消費電力…18W・LED寿命...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    2400
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 型式:
    RGL-5W
  • 色温度:
    5000k
  • 定格消費電力:
    20W
  • ビーム角:
    110度
  • 電源:
    AC100V
  • サイズ:
    169(W)×310(D)×375(H)mm
  • 重量:
    1.64kg
  • 口金サイズ:
    E26
  • コード長:
    5m
  • 電線仕様:
    ソフトンケーブルVCT0.75mm2×2心
  • LED寿命:
    約40000時間
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 取付クランプサイズ:
    76.5mm

型番

EA814AA-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA814AA-2

1個

28,400円

23,785

( 26,164円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入力電圧…AC100/240V
・定格消費電力…18W
・LED寿命…約40,000時間
・昼光色相当
・明るさ…1,450ルーメン
・色温度…6,000k
・平均演色評価数…Ra75
・ビーム角…120度
・口金サイズ…E26
・サイズ…169(W)×310(D)×375(H)mm
・取付クランプサイズ…76.5mm
・重量…1.82kg
・コード長…5m
・電線仕様…ソフトンケーブルVCT0.75mm2×2心
・ビーム角120度広角タイプを採用。160W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られます。
・LED寿命は約40,000時間、取り替えの手間が大幅に省けます。
・電源投入ですぐに明るく点灯
・CO2排出量を削減
・紫外線放射が少ないので、ほとん虫を寄せ付けません。
・屋外使用でも安心の防雨型
・安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
・反射カバーは360度排水構造なので、どの方向に取り付けても水がたまりません。
・放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
・ワンタッチで着脱可能なガードネット
・プラグをコンセントに差し込むと点灯します。
・JAN:4548745904826

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)の型番EA814AA-2のページです。
型番EA814AA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)

AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)

    LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

    LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

      AC100V/ 6W デスクスタンド/LED EA761XL-21

      AC100V/ 6W デスクスタンド/LED EA761XL-21

        AC100V/6.0W/E17 電球/LED

        AC100V/6.0W/E17 電球/LED

          メーカー エスコ 東芝ライテック エスコ エスコ
          通常価格 28,400円 21,213円 3,810円 3,276円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          商品タイプ LED照明 LED照明 - -
          仕様 照明器具 照明器具 - -
          全光束(lm) 2400 305 - -
          照明器具タイプ 1灯用 1灯用 - -
          型式 RGL-5W - - -

          AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました