【商品仕様】・電源…7.2V(リチウムイオン電池1.5Ah)・充電時間…約30...
【商品仕様】
・電源…7.2V(リチウムイオン電池1.5Ah)
・充電時間…約30分
・最大締付トルク…25Nm(255kgf・cm)
・無負荷回転数…0/2,400rpm(回/分)
・打撃数…0/3,000rpm(回/分)
・モーター…直流モーター
・全長…ストレート時:282mm、ピストル型時:211mm×166mm
・先端形状…二面幅6.35ビット挿入形状
・締付能力…小ねじ:3/8mm
(タッピンねじ、木ねじの場合は、最小3mmまで可能)、普通ボルト:M3/M8、高力ボルト:M3/M6
・重量…580g(充電池込み)
・付属品…急速充電器、No2プラスドライバビット、ケース、予備電池、電池カバー
・用途…締付け、穴開け
・速度を微調整しやすいトリガ式無段変速スイッチ
・正逆転、ライト付
・作業に合わせてスタイル変更が可能
・クラス最大の締付けトルク
・スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
・「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」付
・速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用で小ねじの締付けに最適
・JAN:4518340472112
DC7.2V インパクトドライバー(充電式)の型番EA813DA-2Aのページです。
型番EA813DA-2Aに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
HiKOKI(旧日立工機)
充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2
評価 4.7
通常価格(税別): 45,898円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能