【ブランド】エスコ【商品仕様】・…・DC7.2Vインパクトドライバー本体(充電...
【ブランド】エスコ
【商品仕様】
・<セット内容>…
・DC7.2Vインパクトドライバー本体(充電式)、150x60x210mmコードレスドライバーホルスター
<インパクトドライバー本体仕様>
・電源…7.2V(リチウムイオン電池1.5Ah)
・充電時間…約30分
・最大締付トルク…25Nm(255kgf・cm)
・無負荷回転数…0/2,400rpm(回/分)
・打撃数…0/3,000rpm(回/分)
・モーター…直流モーター
・全長…ストレート時:282mm
ピストル型時:211mm×166mm
・先端形状…二面幅6.35ビット挿入形状
・締付能力…小ねじ:3/8mm
(タッピンねじ、木ねじの場合は、最小3mmまで可能)
普通ボルト:M3/M8
高力ボルト:M3/M6
・重量…580g(充電池込み)
・付属品…急速充電器、No2プラスドライバビット、ケース
予備電池、電池カバー
・用途…締付け、穴開け
<ドライバーホルスター仕様>
・サイズ…150×60×210mm
・材質…ポリエステル
・ベルト通し幅…75mm
・10.8V/18Vドライバー用
・ビット収納ポケット付
・飛び出し防止セーフティーストラップ付
・JAN:4518340472105
DC7.2V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付)の型番EA813DA-20Aのページです。
型番EA813DA-20Aに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
HiKOKI(旧日立工機)
充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2
評価 4.7
通常価格(税別): 45,898円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能