(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4"Hex/300mm ビットホルダー(フレキシブル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/4"Hex/300mm ビットホルダー(フレキシブル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,570円
税込単価
3,927円

【商品仕様】・六角対辺…6.35mm(1/4")・全長…300mm・可能曲げ角...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ケース・ホルダー
  • 全長(mm):
    300
  • マグネット:
    あり
  • 六角シャンク:
    1/4"
  • 付属ビット:
    (+)2×45mm
  • 全長:
    50mm
  • 六角対辺:
    6.35mm(1/4")
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • 型番:
    AFS-300
  • メーカー:
    アネックスツール(Anex)
  • 可能曲げ角度:
    90°以上

型番

EA813A-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813A-2A

1個

3,570( 3,927円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角対辺…6.35mm(1/4")
・全長…300mm
・可能曲げ角度…90°以上
・付属ビット…(+)2×45mm
・角・際部分のネジ締め作業に最適です
・自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト
・ビットが落ちないロック式ビットホルダー
・国内で販売されているほとんどの充電・電動ドライバーに取付可能です。
・ボックスビット、ホルソーには使用できません。
・JAN:4548745288773

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"Hex/300mm ビットホルダー(フレキシブル)の型番EA813A-2Aのページです。
型番EA813A-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4"Hex/300mm ビットホルダー(フレキシブル)

1/4"Hex/300mm ビットホルダー(フレキシブル)

    4型ジスク用接続カップリング

    4型ジスク用接続カップリング

      メーカー エスコ サンフレックス
      通常価格 3,570円 1,844円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目  
      商品種類 ケース・ホルダー -
      全長(mm) 300 -
      マグネット あり -
      六角シャンク 1/4" -
      付属ビット (+)2×45mm -

      1/4"Hex/300mm ビットホルダー(フレキシブル)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました