(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバー用 ミニアングルヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドライバー用 ミニアングルヘッド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,730円
税込単価
4,103円

【商品仕様】・…4点セット・L型アダプター×1・固定ハンドル(ビット収納可能)...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    155
  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • コーススレッド:
    全長45mmまで
  • セット内容:
    L型アダプター×1、固定ハンドル(ビット収納可能)×1 、(+)2×35mm(専用ビット)×1、(+)2×45mm(両頭ビット)×1
  • ヘッド幅:
    58mm(35mmビット装着時)
  • メーカー:
    アネックスツール(Anex)
  • メーカー型番:
    AKL-560
  • 付属品:
    固定用ハンドル、プラス#2×35mmビット、プラス#2×45mm両頭ビット
  • 全長:
    122mm
  • 六角シャンク:
    1/4"(6.35mm)

型番

EA813A-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813A-17

1個

3,730( 4,103円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…4点セット
・L型アダプター×1
・固定ハンドル(ビット収納可能)×1
・(+)2×35mm(専用ビット)×1
・(+)2×45mm(両頭ビット)×1
・18Vインパクトドライバー対応です。
・六角シャンク…1/4"(6.35mm)
・全長…122mm
・ヘッド幅…58mm(35mmビット装着時)
・コーススレッド…全長45mmまで
・重量…155g
・付属品…固定用ハンドル、
プラス#2×35mmビット、
プラス#2×45mm両頭ビット
・用途…
・電動ドライバー用両頭・片頭ビット対応
(全長35mm以上)
・角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、
穴あけ作業に
・特長…
・コンパクトなので、手の入るスペースが広がり、
本体をしっかりと抑えて使用できます。
・全長45mm以下のビットが固定ハンドルに収納
できます。
・JAN:4548745911480

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー用 ミニアングルヘッドの型番EA813A-17のページです。
型番EA813A-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドライバー用 ミニアングルヘッド

電動ドライバー用 ミニアングルヘッド

    電動ドライバー用超短アングルヘッド EA813A-41

    電動ドライバー用超短アングルヘッド EA813A-41

      電動ドライバー用アングルヘッド

      電動ドライバー用アングルヘッド

        充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

        充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

          18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)

          18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)

            10pcs. ドリル刃&ビットセット

            10pcs. ドリル刃&ビットセット

              充電式ドライバドリルキット ドリルセット

              充電式ドライバドリルキット ドリルセット

                10本組 六角軸マルチドリル

                10本組 六角軸マルチドリル

                  小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

                  小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

                    6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                    6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                      充電式ドライバドリル MBD-70

                      充電式ドライバドリル MBD-70

                        ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                        ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                          3.6Vリチウムコンパクトドライバー

                          3.6Vリチウムコンパクトドライバー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ Panasonic エスコ TRAD アズワン エスコ ハイオス エスコ リョービ エスコ BLACK AND DECKER
                            通常価格 3,730円 3,930円 8,110円 9,388円 12,760円 1,751円 3,500円 8,370円 32,314円 1,030円 9,016円 2,820円 5,787円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            重量(g) 155 - - 280 214 - - - - - 1200 - 325
                            販売セット内容 付属品単体 付属品単体 - 本体のみ 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体 本体のみ 付属品単体 付属品単体 付属品単体 -
                            コーススレッド 全長45mmまで - - - - - - - - - - - -
                            セット内容 L型アダプター×1、固定ハンドル(ビット収納可能)×1 、(+)2×35mm(専用ビット)×1、(+)2×45mm(両頭ビット)×1 - - - ビットホルダー×1、鉄工用ドリルビット:3.0mm・4.0mm・4.2mm・5.0mm・6.0mm・8.0mm×各1本、(+)ビット(torsion):#1×2本・#2×3本・#3×1本、トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40 ×各1本、収納ケース付 - - - - - - - -
                            ヘッド幅 58mm(35mmビット装着時) - - - - - - - - - - - -

                            電動ドライバー用 ミニアングルヘッドのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            特注品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                            顧客より設計を含めて受注製作している特注品に使用しています。特注品を製作する上で、通常の電動ドライバーではドライバーによる締め付けやドリルによる穴明けができないので、この商品を使いました。特に問題なく使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました