(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラービットセット

カラービットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,340円
税込単価
2,574円

【商品仕様】・(+)ビット…#1・#2・#3・(‐)ビット…5.0・6.0mm...

詳細情報を確認する

型番

EA813A-110 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813A-110

1個

2,340( 2,574円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・(+)ビット…#1・#2・#3
・(‐)ビット…5.0・6.0mm
・Hexビット…3・4・5・6mm
・ビットホルダー…六角軸:1/4"、全長:100mm
・ビット全長…65mm
・色の違いによって先端サイズの選別が容易です。
・JAN:4518340524118

カタログ

 

EA813A-110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラービットセットの型番EA813A-110のページです。
型番EA813A-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラービットセット

カラービットセット

    インパクトドライバー

    インパクトドライバー

      充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

      充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

        電動インパクトドライバ用クロスビット

        電動インパクトドライバ用クロスビット

          電動インパクトドライバ用アダプタ

          電動インパクトドライバ用アダプタ

            充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

            充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

              インパクトドライバー No.1000・SID-310B

              インパクトドライバー No.1000・SID-310B

                8個組 電ドルソケット(サーフェイス)

                8個組 電ドルソケット(サーフェイス)

                  メーカー エスコ BLACK AND DECKER Panasonic KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) Panasonic SK-11 エスコ
                  通常価格 2,340円 8,258円 23,351円 343円 697円 34,112円 4,649円 11,499円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   2日目   1日目  
                  先端形状 プラス(+) / マイナス(-) / 六角 - - - - - - -
                  先端サイズ・プラス(+) No.1 / No.2 / No.3 - - - - - - -
                  先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 5 / 6 - - - - - - -
                  先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm) 3 / 4 / 5 / 6 - - - - - - -
                  全長(mm) 65 - - - - - - -

                  カラービットセットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました