(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブースターケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブースターケーブル

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
25,626円 ~ 39,103円  特別価格 
税込価格
28,189円 ~ 43,013円  特別価格 

絶縁カバーがついており、長さも5mと長いため幅広い場面で使用することができます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • タイプ:
    ブースターケーブル
  • ケーブル長:
    5m
  • 詳細1:
    DC12/24V
  • 詳細2:
    絶縁カバー付
  • クリップ全長:
    160mm
  • 詳細タイプ:
    ブースターケーブル

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電線仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22mm2(220A)

1個

25,626( 28,189円 )

1日目

一部当日出荷可能

38mm2(380A)

1個

39,103円

35,192

( 38,711円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

絶縁カバーがついており、長さも5mと長いため幅広い場面で使用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブースターケーブル

ブースターケーブル

    500A ブースターケーブル

    500A ブースターケーブル

      ブースターケーブルセット

      ブースターケーブルセット

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 25,626円 49,499円 30,730円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール
        タイプ ブースターケーブル ブースターケーブル ブースターケーブルセット
        ケーブル長 5m - 5m
        詳細1 DC12/24V - -
        詳細2 絶縁カバー付 - -

        ブースターケーブルのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました