(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
198,120円 176,108円
税込単価
217,932円 193,719円

【商品仕様】・用途…・電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ハンディタイプ
  • 付属品:
    電源コード、ワニ口コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
  • サイズ:
    162×255×585(H)mm
  • セルスタート能力:
    12/24V、600A
  • 付属ランプ点灯可能時間:
    20時間
  • 内蔵バッテリーの充電方式:
    AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)
  • 適用バッテリー:
    200Ah×2ヶ
  • 適用車両:
    大型建機
  • 重量:
    25kg
  • 付属のブースターケーブル:
    太さ:22mm2、長さ:3m

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA812HF-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA812HF-3

1個

198,120円

176,108

( 193,719円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…
・電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
・直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。
・内蔵バッテリーの充電方式…AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)
・スタート能力…DC12V・24V:600A
・適合バッテリー…200Ah×2個
・適合車輌…大型建機
・25Wランプ投光時間…20時間
・サイズ…162×585×255(H)mm
・重量…25kg
・逆接防止付き
・付属品…電源コード、ワニ口コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
・JAN:4548745383140

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)の型番EA812HF-3のページです。
型番EA812HF-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

    防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

    防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

      防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

      防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

        HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

        HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

          本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

          本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

            防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

            防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

              HONDA 発電機用ボディカバー(EU9iGB用)

              HONDA 発電機用ボディカバー(EU9iGB用)

                HONDA 発電機用防音BOX(EU9i・EU9i entry用)

                HONDA 発電機用防音BOX(EU9i・EU9i entry用)

                  可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

                  可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

                    三相発電機(三相交流200V)

                    三相発電機(三相交流200V)

                      三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                      三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                        AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                        AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                          ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)

                          ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)

                            メーカー エスコ デンヨー デンヨー HONDA 本田技研工業 デンヨー 本田技研工業 HONDA 新ダイワ工業 HONDA 本田技研工業 エスコ ヤマハモーターパワープロダクツ
                            通常価格 198,120円 1,430,696円 1,526,103円 91,200円 83,853円 4,798,186円 7,900円 7,560円 2,573,019円 359,062円 519,113円 236,895円 65,742円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 5日目   15日目   6日目   6日目   10日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ その他 ディーゼル ディーゼル その他 - - その他 その他 ディーゼル - 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン
                            仕様 ハンディタイプ 交流専用 交流専用 - - - - - 交流専用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用
                            付属品 電源コード、ワニ口コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 162×255×585(H)mm - - - - - - - - - - - -
                            セルスタート能力 12/24V、600A - - - - - - - - - - - -

                            DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            発電機関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました