(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル

3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,760円
税込単価
6,336円

【商品仕様】・振動専用・サイズ(刃先径×全長×有効長)…3.4×100×50m...

詳細情報を確認する

型番

EA811AA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA811AA

1個

5,760( 6,336円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・振動専用
・サイズ(刃先径×全長×有効長)…3.4×100×50mm・3.5×100×50mm・4.3×100×50mm・5.0×115×65mm・6.0×115×65mm・6.4×125×75mm・8.5×125×75mm
・真円に近い穴あけが可能
・抜群の耐久性
・振動ドリルでご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません。
・JAN:4548745458992

Loading...

EA811AAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリルの型番EA811AAのページです。
型番EA811AAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル

3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル

    8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

    8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

      6.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・6本組)

      6.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・6本組)

        8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

        8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 5,760円 12,680円 18,321円 11,700円
          通常出荷日 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
          ドリル径(刃径)(mm) 3.4 / 3.5 / 4.3 / 5 / 6 / 6.4 / 8.5 - - -
          全長(mm) 100、115、125 - - -
          被削材 コンクリート - - -
          単品/セット品 セット品 - - -
          有効長(mm) 50、65、75 - - -

          3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリルのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました