(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

【商品仕様】・ブラシ材質…スチール・外径…75mm・毛丈…25mm・線径…0....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップ型ブラシ
  • 毛材:
    硬鋼線
  • 外径(mm):
    75
  • 線径(mm):
    0.27
  • 取り付け部:
    ねじ
  • ねじ径:
    M10×1.5
  • 最大回転数(rpm):
    12000
  • 毛丈(mm):
    25
  • 材質:
    スチール(ヨリ形)
  • 重量(g):
    約350

型番

EA809YR-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809YR-11

1個

1,780( 1,958円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブラシ材質…スチール
・外径…75mm
・毛丈…25mm
・線径…0.27mm
・ねじサイズ…M10×1.5
・最大回転数…12000rpm
・梱包重量…約350g
・JAN:4548745005608

カタログ

 

EA809YR-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)の型番EA809YR-11のページです。
型番EA809YR-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

    100mm グラインダー用集じんアダプター

    100mm グラインダー用集じんアダプター

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 1,780円 10,650円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目  
      商品タイプ カップ型ブラシ -
      毛材 硬鋼線 -
      外径(mm) 75 -
      線径(mm) 0.27 -
      取り付け部 ねじ -

      75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました