(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【商品仕様】・材質…ブラシ:ステンレス(SUS302)カップ部分:スチール・最...

詳細情報を確認する

  • ねじサイズ:
    M10×1.5
  • 外径:
    70mm
  • 最大回転数:
    14000rpm
  • 線径:
    0.5mm
  • 材質:
    ブラシ:ステンレス(SUS302)カップ部分:スチール

型番

EA809YL-12 解除

Loading...

【商品仕様】
・材質…ブラシ:ステンレス(SUS302)
カップ部分:スチール
・最大回転数…14000rpm
・外径…70mm
・線径…0.5mm
・ねじサイズ…M10×1.5
・ディスクグラインダーで使用して下さい。
・JAN:4518340584419
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809YL-12

1個

11,000( 12,100円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ブラシ:ステンレス(SUS302)
カップ部分:スチール
・最大回転数…14000rpm
・外径…70mm
・線径…0.5mm
・ねじサイズ…M10×1.5
・ディスクグラインダーで使用して下さい。
・JAN:4518340584419

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)の型番EA809YL-12のページです。
型番EA809YL-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)

70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)

    ノッチャユニット

    ノッチャユニット

      75mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)

      75mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)

        35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)

        35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)

          100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26

          100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26

            メーカー エスコ マキタ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 11,000円 175,017円 1,270円 1,580円 14,700円
            通常出荷日 2日目   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
            ねじサイズ M10×1.5 - - - -
            外径 70mm - - - -
            最大回転数 14000rpm - - - -
            線径 0.5mm - - - -
            材質 ブラシ:ステンレス(SUS302)カップ部分:スチール - - - -

            70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました