(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100x100mm 電動ミニサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100x100mm 電動ミニサンダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,820円
税込単価
17,402円

【商品仕様】・電源…100V・200W・2.1A・回転数…14000rpm・パ...

詳細情報を確認する

  • コード長:
    2.5m
  • パッドサイズ:
    110×100mm
  • ペーパーサイズ:
    114×140mm
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 付属品:
    サンドペーパー(#100)、ダストバッグ
  • 回転数:
    14000rpm
  • 型番:
    SV12SG
  • 重量:
    1.1kg
  • 替カーボンブラシ:
    標準付属:EA813HH-6、ストップカーボン:EA813HH-16
  • 電源:
    100V・200W・2.1A

型番

EA809XJ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809XJ

1個

15,820( 17,402円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V・200W・2.1A
・回転数…14000rpm
・パッドサイズ…110×100mm
・ペーパーサイズ…114×140mm
・コード長…2.5m
・重量…1.1kg
・付属品…サンドペーパー(#100)、ダストバッグ
・集じん機能付、二重絶縁
・替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-6、
ストップカーボン:EA813HH-16
・JAN:4518340719972

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100x100mm 電動ミニサンダーの型番EA809XJのページです。
型番EA809XJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100x100mm 電動ミニサンダー

100x100mm 電動ミニサンダー

    仕上サンダ BO3710

    仕上サンダ BO3710

      ミニサンダSV12SG

      ミニサンダSV12SG

        ミニサンダ SV12SH

        ミニサンダ SV12SH

          オービタルサンダ

          オービタルサンダ

            プロ用 ハンディケンマ ブラック 超軽量・微振動・静音 低速回転5000rpm

            プロ用 ハンディケンマ ブラック 超軽量・微振動・静音 低速回転5000rpm

              防じんミニサンダ BO4565

              防じんミニサンダ BO4565

                変速ランダムサンダー

                変速ランダムサンダー

                  仕上サンダ BO4900V

                  仕上サンダ BO4900V

                    防じんミニサンダ BO4555

                    防じんミニサンダ BO4555

                      サンダー SV13YB

                      サンダー SV13YB

                        メーカー エスコ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ 和コーポレーション マキタ CUSTOM KOBO マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                        通常価格 15,820円 11,296円 14,318円 15,897円 27,491円 19,467円 11,582円 9,600円 26,689円 11,912円 15,897円
                        通常出荷日 2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        コード長 2.5m - - - - - - - - - -
                        パッドサイズ 110×100mm - - - - - - - - - -
                        ペーパーサイズ 114×140mm - - - - - - - - - -
                        メーカー HiKOKI - - - - - - - - - -
                        付属品 サンドペーパー(#100)、ダストバッグ - - - - - - - - - -

                        100x100mm 電動ミニサンダーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました