(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm 電子ポリッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

125mm 電子ポリッシャー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
33,400円 31,436円
税込単価
36,740円 34,580円

【商品仕様】・電源…AC100V・1010W・回転数…600/2000rpm・...

詳細情報を確認する

  • コード長:
    5m
  • サイズ:
    230×214(H)mm
  • パット径:
    125mm(マジック式)
  • メーカー:
    HiKOKI
  • パッド取付ネジ径:
    M12×P1.75
  • 付属品:
    サイドハンドル
  • 替カーボンブラシ:
    EA813HH-17
  • 取付可能部品:
    φ125~150mmスポンジ(マジック式)、φ125mmサンドペーパー(マジック式)、φ125mm(羊毛)ボンネット(ひも式、マジック式)、φ125mmバフ、フェルト類(ひも式、マジック式)
  • 回転数:
    600~2000rpm
  • 重量:
    2.2kg
  • 型番:
    SP13V
  • 電源:
    AC100V・1010W

型番

EA809PD-2 解除

Loading...

製品仕様

型番コード長サイズパット径メーカー
EA809PD-25m230×214(H)mm125mm(マジック式)HiKOKI
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809PD-2

1個

33,400円

31,436

( 34,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V・1010W
・回転数…600/2000rpm
・パット径…125mm(マジック式)
・パッド取付ネジ径…M12×P1.75
・コード長…5m
・サイズ…230×214(H)mm
・重量…2.2kg
・付属品…サイドハンドル
・本体二重絶縁構造、無段変速付
・替カーボンブラシ…EA813HH-17
・取付可能部品…
直径125/150mmスポンジ(マジック式)、
直径125mmサンドペーパー(ック式)、
直径125mm(羊毛)ボンネット(ひも式、マジック式)、
直径125mmバフ、フェルト類(ひも式、マジック式)
※取付時に厚みが必要なひも式の羊毛ボンネットやバフ類を使用する際はEA809XD-11A等のマジック式スポンジを併用して下さい。
・JAN:4518340382251

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

125mm 電子ポリッシャーの型番EA809PD-2のページです。
型番EA809PD-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125mm 電子ポリッシャー

125mm 電子ポリッシャー

    125mm サンダーポリッシャー

    125mm サンダーポリッシャー

      電子ポリッシャ(パッド付・パッド別売り)

      電子ポリッシャ(パッド付・パッド別売り)

        電子ポリッシャー

        電子ポリッシャー

          電子ポリッシャ SP13V・SP18VB

          電子ポリッシャ SP13V・SP18VB

            電動ポリッシャー

            電動ポリッシャー

              ランダムサンダー

              ランダムサンダー

                充電式ランダムオービットポリッシャPO500D

                充電式ランダムオービットポリッシャPO500D

                  サンダーポリッシャー

                  サンダーポリッシャー

                    メーカー エスコ エスコ マキタ コンパクトツール HiKOKI(旧日立工機) EARTH MAN E-Value マキタ マキタ
                    通常価格 33,400円 18,480円 25,219円 41,136円 27,965円 6,848円 4,618円 36,890円 34,976円
                    通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                    コード長 5m 2.5m - - - - - - -
                    サイズ 230×214(H)mm - - - - - - - -
                    パット径 125mm(マジック式) - - - - - - - -
                    メーカー HiKOKI HiKOKI - - - - - - -
                    パッド取付ネジ径 M12×P1.75 - - - - - - - -

                    125mm 電子ポリッシャーのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    板金加工時に使用
                    評価 5.0満足度:5.02021/09/27
                    弊社は、鋼材の黒皮剥ぎにこれを使用しています。色々試した末に、これにたどり着きました。まだまだ時間がかかりますが、ないと困るものです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました