(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

102mm ディスクペーパーセット

102mm ディスクペーパーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,597円
税込単価
10,557円

【商品仕様】・ディスクペーパー…粒度:#36・#60・#80(各5枚入り)・専...

詳細情報を確認する

型番

EA809ME-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809ME-10

1個

9,597( 10,557円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ディスクペーパー…粒度:#36・#60・#80(各5枚入り)
・専用ゴムパッド
・外径…102mm
・最大回転数…12,000rpm
・普通鋼、アルミ、ステンレスの研磨に
・金具の出ないフラット仕様で、水平使用(ベタ当て)でも作業可能です。
・JAN:4518340508965

カタログ

 

EA809ME-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

102mm ディスクペーパーセットの型番EA809ME-10のページです。
型番EA809ME-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

102mm ディスクペーパーセット

102mm ディスクペーパーセット

    25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

    25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 9,597円 629円
      通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能
      商品タイプ ディスクペーパー -
      被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム -
      粒度(#) 36・60・80 -
      外径(mm) 102 -
      用途 表面研磨 -

      102mm ディスクペーパーセットのレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
      ステンレスの研磨に
      評価 4.0満足度:4.02023/05/31
      ステンレスの研磨に使用しました。
      使いやすくてコスパが良いです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました