(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,700円
税込単価
16,170円

【商品仕様】・100mmディスクグラインダー用(日立用)・サイズ…本体:180...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    本体:180×157×79(H)mm、ホース:φ34×1.2m

型番

EA809BZ-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809BZ-26

1個

14,700( 16,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・100mmディスクグラインダー用(日立用)
・サイズ…本体:180×157×79(H)mm、ホース:直径34×1.2m
・集じん機器なしで自己集じん率90%以上を実現
・ベルトへ取付可能なメッシュバッグ付、取り回しが容易です
・ディスクグラインダーは別売です
・JAN:4518340498785

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26の型番EA809BZ-26のページです。
型番EA809BZ-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26

100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26

    100mm グラインダー用集じんアダプター

    100mm グラインダー用集じんアダプター

      アングルコンポアングルノッチャー

      アングルコンポアングルノッチャー

        アングル加工機

        アングル加工機

          アングルコンポパンチャー

          アングルコンポパンチャー

            ノッチャユニット

            ノッチャユニット

              アングルコンポアングルカッター

              アングルコンポアングルカッター

                メーカー エスコ エスコ 育良精機製作所 マキタ 育良精機製作所 マキタ 育良精機製作所
                通常価格 14,700円 10,650円 338,824円 188,655円 103,861円 175,017円 234,270円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目  
                サイズ 本体:180×157×79(H)mm、ホース:φ34×1.2m 160×148×50mm - - - - -

                100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました