(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm グラインダー用集じんアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100mm グラインダー用集じんアダプター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,650円
税込単価
11,715円

【商品仕様】・100mmグラインダ用集塵アタッチメント・日立用・本体ダクト径…...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    160×148×50mm
  • 本体ダクト径:
    φ34mm

型番

EA809BZ-21 解除

Loading...

【商品仕様】
・100mmグラインダ用集塵アタッチメント
・日立用
・本体ダクト径…直径34mm
・サイズ…160×148×50mm
・先端カバーと入隅プレートはマグネット式でワンタッチ交換できます。
・研削粉塵等、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境に優しい製品。
・集塵率が高く、操作性の良さ・持ちやすいタイプで入隅作業も可能。
・凹凸面の研削でも密着性を損なわず、安定した吸塵効果を発揮します。
・フレキシブルヘッド構造により、全方向(上下左右)への動きに柔軟に対応します。
・はずした先端カバー、入隅プレートは台座に収納できるので、紛失防止になります。
・ブラシは取外し可能で、磨耗時には別売(EA809BZ-22)のブラシに取替可能です。
・JAN:4548745737158
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809BZ-21

1個

10,650( 11,715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・100mmグラインダ用集塵アタッチメント
・日立用
・本体ダクト径…直径34mm
・サイズ…160×148×50mm
・先端カバーと入隅プレートはマグネット式でワンタッチ交換できます。
・研削粉塵等、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境に優しい製品。
・集塵率が高く、操作性の良さ・持ちやすいタイプで入隅作業も可能。
・凹凸面の研削でも密着性を損なわず、安定した吸塵効果を発揮します。
・フレキシブルヘッド構造により、全方向(上下左右)への動きに柔軟に対応します。
・はずした先端カバー、入隅プレートは台座に収納できるので、紛失防止になります。
・ブラシは取外し可能で、磨耗時には別売(EA809BZ-22)のブラシに取替可能です。
・JAN:4548745737158

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

100mm グラインダー用集じんアダプターの型番EA809BZ-21のページです。
型番EA809BZ-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm グラインダー用集じんアダプター

100mm グラインダー用集じんアダプター

    100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26

    100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26

      アングル加工機

      アングル加工機

        アングルコンポアングルノッチャー

        アングルコンポアングルノッチャー

          アングルコンポパンチャー

          アングルコンポパンチャー

            アングルコンポアングルカッター

            アングルコンポアングルカッター

              102mm ディスクペーパーセット

              102mm ディスクペーパーセット

                メーカー エスコ エスコ マキタ 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 エスコ
                通常価格 10,650円 14,700円 188,655円 338,824円 103,861円 234,270円 9,597円
                通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                サイズ 160×148×50mm 本体:180×157×79(H)mm、ホース:φ34×1.2m - - - - -
                本体ダクト径 φ34mm - - - - - -

                100mm グラインダー用集じんアダプターのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました