(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

75mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)

75mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,270円
税込単価
1,397円

【商品仕様】・用途…電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに・ブラシ材質…スチー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップ型ブラシ
  • 毛材:
    硬鋼線
  • 外径(mm):
    80
  • 線径(mm):
    0.27
  • 取り付け部:
    ねじ
  • ねじ径:
    M10×1.5
  • 最大回転数(rpm):
    12000
  • 金具径:
    71mm
  • 毛丈(mm):
    20
  • 材質:
    スチール(メッキヨリ形)

型番

EA809-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809-2

1個

1,270( 1,397円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに
・ブラシ材質…スチールヨリ線
・外径…75mm
・線径…0.3mm
・ねじサイズ…M10×1.5
・最大回転数…12000rpm
・JAN:4518340077287

カタログ

 

EA809-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)の型番EA809-2のページです。
型番EA809-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

75mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)

75mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)

    75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

    75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

      70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)

      70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)

        35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)

        35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)

          25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

          25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,270円 1,780円 11,000円 1,580円 629円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
            商品タイプ カップ型ブラシ カップ型ブラシ - カップ型ブラシ -
            毛材 硬鋼線 硬鋼線 - 硬鋼線 -
            外径(mm) 80 75 - 35 -
            線径(mm) 0.27 0.27 - 0.27 -
            取り付け部 ねじ ねじ - ねじ -

            75mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            ペイントはがし
            評価 5.0満足度:5.02023/05/31
            ペイントはがしに使用しました。
            安価でガンガン使えて作業性が良いです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました