(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ドリル用ニブラー

電気ドリル用ニブラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,200円
税込単価
20,020円

【商品仕様】・切断能力…ステンレス:0.8mm、亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、...

詳細情報を確認する

  • 六角シャンク径:
    6.5mm
  • シャンク長:
    21mm
  • ステーサイズ:
    400×20×3mm
  • ブレード径:
    3.1mm
  • 切断能力:
    ステンレス:0.8mm、亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、真鍮:1.5mm、PVC、ビニル床材、アルミ:2mm、ポリカーボネート:2.5mm
  • 回転数:
    最小:300rpm最大:3000rpm
  • 本体サイズ:
    150×73×70mm

型番

EA801XC-1A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA801XC-1A

1個

18,200( 20,020円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・切断能力…ステンレス:0.8mm、
亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、真鍮:1.5mm、
PVC、ビニル床材、アルミ:2mm、
ポリカーボネート:2.5mm
・最大回転数…3000rpm
・六角シャンク径…6.5mm
・シャンク長…21mm
・ブレード径…3.1mm
・本体サイズ…150×73×70mm
・ステーサイズ…400×20×3mm
・ステー付
・JAN:4548745538908

EA801XC-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル用ニブラーの型番EA801XC-1Aのページです。
型番EA801XC-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気ドリル用ニブラー

電気ドリル用ニブラー

    兼用ジグソー替刃

    兼用ジグソー替刃

      ジグソー刃 No.34

      ジグソー刃 No.34

        ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 鉄工用 NO118

        ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 鉄工用 NO118

          ジグソー刃(金工用)

          ジグソー刃(金工用)

            メーカー エスコ ハウスビーエム リョービ ハウスビーエム Panasonic
            通常価格 18,200円 1,690円 3,961円 2,420円 1,800円
            通常出荷日 2日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目  
            六角シャンク径 6.5mm - - - -
            シャンク長 21mm - - - -
            ステーサイズ 400×20×3mm - - - -
            ブレード径 3.1mm - - - -
            切断能力 ステンレス:0.8mm、亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、真鍮:1.5mm、PVC、ビニル床材、アルミ:2mm、ポリカーボネート:2.5mm - - - -

            電気ドリル用ニブラーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました