(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イヤーマフ,重量:170g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イヤーマフ,重量:170g

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,270円
税込単価
3,597円

【商品仕様】・中・高騒音用・遮音…26dB・絶縁構造・ソフトクッションヘッド・...

詳細情報を確認する

型番

EA800WS-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番遮音重量仕様備考
EA800WS-126dB170g中・高騒音用
絶縁構造、カップ上下調整可能
ソフトクッションヘッドバンド、パッド付
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800WS-1

1個

3,270( 3,597円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中・高騒音用
・遮音…26dB
・絶縁構造
・ソフトクッションヘッド
・重量…170g
・カップ上下調整可能
・ゴーグルや保護めがねをかけていても快適に使用できます。
・JAN:4518340322998

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イヤーマフ,重量:170gの型番EA800WS-1のページです。
型番EA800WS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イヤーマフ,重量:170g

イヤーマフ,重量:170g

    エスコ イヤーマフ EA800WS-7

    エスコ イヤーマフ EA800WS-7

      イヤーマフ/[EA800WM-10用]]替パット

      イヤーマフ/[EA800WM-10用]]替パット

        イヤーマフ(小型)

        イヤーマフ(小型)

          イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

          イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

            エスコ イヤーマフ EA800WS-10

            エスコ イヤーマフ EA800WS-10

              エスコ イヤーマフ EA800WS-9

              エスコ イヤーマフ EA800WS-9

                イヤーマフ ネックバンド式 H7B

                イヤーマフ ネックバンド式 H7B

                  耳栓(ケース付)

                  耳栓(ケース付)

                    再使用可能耳栓 ロケッツ

                    再使用可能耳栓 ロケッツ

                      MX-5プレミアムイヤーマフ

                      MX-5プレミアムイヤーマフ

                        “イヤーマフ”(折りたたみタイプ・スピーカー内蔵)

                        “イヤーマフ”(折りたたみタイプ・スピーカー内蔵)

                          デジタル耳せん

                          デジタル耳せん

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ モルデックス モルデックス トラスコ中山 キングジム
                            通常価格 3,270円 2,260円 3,230円 4,220円 4,494円 4,280円 4,310円 4,762円 480円 343円 5,489円 8,183円 5,480円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ イヤーマフ イヤーマフ - イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ - - イヤーマフ イヤーマフ -
                            形状 ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ネックバンドタイプ ヘッドバンドタイプ ネックバンドタイプ - - ヘッドバンドタイプ 折りたたみタイプ -
                            NRR値(dB) 26 23 - 22 21 19 26 26 - - 27 22 -
                            重量 170g 120g - 280g - 約140g 280g - - - - - -

                            イヤーマフ,重量:170gのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            長さの調節が出来て、ぴったりフィットします。耳がおかしくなるような騒音の中でも快適に作業できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました