(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳せん(ウォッシャブル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA800VM-13
耳せん(ウォッシャブル) ミミ セン (ケースツキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

【特長】・根元グリップ付きで耳の中に簡単に装着できます・洗って再利用できます・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フランジタイプ
  • NRR値(dB):
    27
  • 規格:
    JIS
  • 材質:
    アクリルポリマー
  • 詳細1:
    JIST-8161EP1(1種:全音域)準拠品

型番

EA800VM-13 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番遮音仕様材質備考
EA800VM-1327dBコードなし熱可塑性エラストマーJIS1種(EP1)準拠品
EA800VM-1427dBコードあり熱可塑性エラストマーJIS1種(EP1)準拠品
 
商品情報を表示

EA800VM-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800VM-13

1個

450( 495円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・根元グリップ付きで耳の中に簡単に装着できます
・洗って再利用できます
・携帯ケースで衛生的に保管できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳せん(ウォッシャブル)の型番EA800VM-13のページです。
型番EA800VM-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳せん(ウォッシャブル)

耳せん(ウォッシャブル)

    耳栓(ケース付)

    耳栓(ケース付)

      耳栓 JIS1種(EP1)適合品

      耳栓 JIS1種(EP1)適合品

        デュアルモード耳せん6770

        デュアルモード耳せん6770

          耳  栓 (コード付)

          耳 栓 (コード付)

            耳栓(カモフラージュ・10組)

            耳栓(カモフラージュ・10組)

              ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-16

              ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-16

                UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース

                UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース

                  耳栓(1組)

                  耳栓(1組)

                    ユニット 耳せん,質量:0g

                    ユニット 耳せん,質量:0g

                      ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-17

                      ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-17

                        スワン 耳栓 イヤープラグ

                        スワン 耳栓 イヤープラグ

                          ファームフィット FF-30K コード付

                          ファームフィット FF-30K コード付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ ユニット UVEX エスコ ユニット ユニット 山本光学 三商
                            通常価格 450円 480円 95円 537円 770円 560円 338円 107円 180円 338円 338円 111円 180円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   2日目   4日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん - 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん - -
                            形状 フランジタイプ フランジタイプ フォームタイプ - フランジタイプ - フランジタイプ - フォームタイプ - フォームタイプ - -
                            NRR値(dB) 27 27 29 - 27 33 - - 25 - - - -
                            規格 JIS JIS JIS - JIS - JIS - JIS JIS JIS - -
                            材質 アクリルポリマー 熱可塑性エラストマー ポリウレタン - 熱可塑性エラストマー 発泡ポリウレタン - - ポリウレタン - - - -

                            耳せん(ウォッシャブル)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            切削作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                             切削作業時の耳保護に使用しています。
                             防音性が非常に高く、グラインダで金属を切っても耳には少しの音が聞こえる程度。 普段の環境では無音に近いレベルまで静かになります。
                             コンパクトなので携帯も便利で良いですね。 2~3時間の作業では特に痛くなることなどもありません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA800VM-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コード

                            630円

                            ( 693円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました