(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓(カモフラージュ・10組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓(カモフラージュ・10組)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザインです。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。

詳細情報を確認する

  • NRR値(dB):
    33
  • 材質:
    発泡ポリウレタン
  • 詳細1:
    JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
  • 入数:
    10ペア入り

型番

EA800VH-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
規格
サイズ
コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800VH-5

耳せん
フォームタイプ
JIS
フリー

1パック

10個入り

560( 616円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザインです。
刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓(カモフラージュ・10組)の型番EA800VH-5のページです。
型番EA800VH-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓(カモフラージュ・10組)

耳栓(カモフラージュ・10組)

    耳  栓 (コンパクトサイズ・10組)

    耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)

      ラバー耳栓(1組入)

      ラバー耳栓(1組入)

        [単4x1本] デジタル耳栓

        [単4x1本] デジタル耳栓

          耳栓-50  2個1組

          耳栓-50  2個1組

            耳  栓 (コード付)

            耳 栓 (コード付)

              耳栓 JY-30

              耳栓 JY-30

                耳栓 X-fit

                耳栓 X-fit

                  耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

                  耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

                    トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 取替え用

                    トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 取替え用

                      耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

                      耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

                        耳栓NO.15型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

                        耳栓NO.15型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

                          耳栓(10組)発泡ウレタン

                          耳栓(10組)発泡ウレタン

                            メーカー エスコ エスコ SK-11 エスコ 日本緑十字社 エスコ アズワン 三商 エスコ トーヨーセフティー 興研 興研 エスコ
                            通常価格 560円 620円 241円 5,480円 468円 770円 70円 315円 600円 780円 310円 196円 460円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能
                            NRR値(dB) 33 28 27 20 - 27 - - 33 - - - 30
                            材質 発泡ポリウレタン 高密度発泡ウレタン - シリコン樹脂 - 熱可塑性エラストマー - - 高密度発泡ウレタン - - - 発泡ウレタン
                            詳細1 JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 - - - - - - - JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 - - - 入数:10ペア
                            入数 10ペア入り 10ペア入り - - - 1ペア入り - - 10ペア入り - - - -

                            耳栓(カモフラージュ・10組)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内の音対策に!
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/06
                            機械音が大きいので対策として購入しましたが問題ありません。
                            遮音性もちょうどよく価格もお手頃なのでお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました