(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓(10組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓(10組)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
490円 ~ 970円
税込価格
539円 ~ 1,067円

簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザインです。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    33
  • 規格:
    JIS
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    発泡ポリマー
  • 詳細1:
    JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
  • 入数:
    10ペア入り

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1パック

10個入り

490( 539円 )

1日目

一部当日出荷可能

1パック

10個入り

970( 1,067円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザインです。
刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓(10組)

耳栓(10組)

    耳栓(カモフラージュ・10組)

    耳栓(カモフラージュ・10組)

      耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

      耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

        耳  栓 (コンパクトサイズ・10組)

        耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)

          耳栓 JIS1種(EP1)適合品

          耳栓 JIS1種(EP1)適合品

            耳栓(1組)

            耳栓(1組)

              耳栓(10組)発泡ポリマー

              耳栓(10組)発泡ポリマー

                耳  栓 (カラフル・10組)

                耳 栓 (カラフル・10組)

                  耳栓(10組)発泡ウレタン

                  耳栓(10組)発泡ウレタン

                    スワン 耳栓 イヤープラグ

                    スワン 耳栓 イヤープラグ

                      使い捨て耳栓 スパークプラグ

                      使い捨て耳栓 スパークプラグ

                        ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-16

                        ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-16

                          "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

                          "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山本光学 モルデックス ユニット スリーエムジャパン
                            通常価格 490円 560円 600円 620円 95円 180円 600円 530円 460円 111円 56円 338円 103円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん
                            形状 フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ フランジタイプ フォームタイプ
                            NRR値(dB) 33 33 33 28 29 25 33 33 30 - 33 - 33
                            規格 JIS - JIS JIS JIS JIS JIS JIS - - - JIS JIS
                            サイズ フリー - フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー - フリー

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました