(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓/カラフル(ディスペンサー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA800VH-25
耳栓/カラフル(ディスペンサー付)【250~500個入り】 ミミセン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,300円
税込単価
27,830円

・底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。・明るい配色で装着確認が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    33
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • 材質:
    発泡ウレタン
  • 詳細1:
    壁面取付け用ケース入り
  • 詳細3:
    PVCフリー

型番

EA800VH-25 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番遮音入数
EA800VH-2433dB250組
EA800VH-2533dB500組
  • 材質:発泡ウレタン
  • 壁面取付け用ディスペンサー付

使用方法・使用事例

使用事例

耳栓/カラフル(ディスペンサー付)【1~250個入り】  使用事例
 
商品情報を表示

EA800VH-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800VH-25

500ペア入り

1パック

500個入り

25,300( 27,830円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。
・明るい配色で装着確認が容易にできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓/カラフル(ディスペンサー付)の型番EA800VH-25のページです。
型番EA800VH-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓/カラフル(ディスペンサー付)

耳栓/カラフル(ディスペンサー付)

    3M 耳栓 ネクスケア イヤープラグ フォームタイプ 1100RP 2組入り

    3M 耳栓 ネクスケア イヤープラグ フォームタイプ 1100RP 2組入り

      RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付

      RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付

        耳栓(ディスペンサー付)

        耳栓(ディスペンサー付)

          UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入

          UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入

            耳栓(2ペア)ケース入

            耳栓(2ペア)ケース入

              耳栓 UVEX2112-001 200組入

              耳栓 UVEX2112-001 200組入

                ファームフィット FF-30K コード付

                ファームフィット FF-30K コード付

                  ソフトプラグ 29-10-00

                  ソフトプラグ 29-10-00

                    耳栓 スパークプラグ プラグステーション

                    耳栓 スパークプラグ プラグステーション

                      耳栓 UVEX2111-201 50組入

                      耳栓 UVEX2111-201 50組入

                        耳栓(10組)発泡ウレタン

                        耳栓(10組)発泡ウレタン

                          UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

                          UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

                            メーカー エスコ スリーエムジャパン イチネンアクセス エスコ UVEX TAKAGI コクゴ 三商 東京硝子器械 モルデックス コクゴ エスコ UVEX
                            通常価格 13,100円 423円 400円 14,800円 7,530円 255円 6,500円 180円 668円 15,342円 13,200円 460円 325円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   9日目   4日目   2日目   1日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 耳せん - - - - 耳せん - - 耳せん 耳せん - 耳せん -
                            形状 フォームタイプ - - - - フォームタイプ - - フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ -
                            NRR値(dB) 33 - - 33 30 - - - 20 33 - 30 20
                            サイズ フリー - - - フリー - - - - フリー - フリー フリー
                            コード - - - - - - - -

                            耳栓/カラフル(ディスペンサー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA800VH-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            13,100円

                            ( 14,410円 )

                            250個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            250ペア入り

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました