(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳  栓 (カラフル・10組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳 栓 (カラフル・10組)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

【商品仕様】・遮音…33dB・材質…発泡ウレタン・傾斜形状で耳穴にピッタリと合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    33
  • 規格:
    JIS
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • 材質:
    発泡ウレタン
  • 入数:
    10ペア入り
  • 耳せんサイズ:
    約15(W)×30(H)mm

型番

EA800VH-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800VH-13

1パック

10個入り

530( 583円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・遮音…33dB
・材質…発泡ウレタン
・傾斜形状で耳穴にピッタリと合います。
・明るい配色で装着確認が容易。また、紛失も防ぎます。
・コードなし
・PVCフリー
・入数は10ペア入りです。
・JAN:4548745506884

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳 栓 (カラフル・10組)の型番EA800VH-13のページです。
型番EA800VH-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳  栓 (カラフル・10組)

耳 栓 (カラフル・10組)

    耳栓(10組)発泡ウレタン

    耳栓(10組)発泡ウレタン

      耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

      耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

        耳栓(10組)発泡ポリマー

        耳栓(10組)発泡ポリマー

          耳栓(カモフラージュ・10組)

          耳栓(カモフラージュ・10組)

            エスコ 耳栓

            エスコ 耳栓

              再使用可能耳栓 グライド(コード付)

              再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                耳栓/カラフル(ディスペンサー付)

                耳栓/カラフル(ディスペンサー付)

                  耳栓(10組)

                  耳栓(10組)

                    使い捨て耳栓 スモールメテオ

                    使い捨て耳栓 スモールメテオ

                      使い捨て耳栓 スパークプラグ

                      使い捨て耳栓 スパークプラグ

                        使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                        使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                          フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

                          フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ モルデックス エスコ エスコ モルデックス モルデックス モルデックス トラスコ中山
                            通常価格 530円 460円 600円 600円 560円 310円 529円 13,100円 490円 56円 56円 57円 60円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - フランジタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ -
                            NRR値(dB) 33 30 33 33 33 27 27 33 33 28 33 33 -
                            規格 JIS - JIS JIS - JIS JIS - JIS - - - ANSI
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - フリー フリー フリー フリー S フリー フリー フリー

                            耳 栓 (カラフル・10組)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仮眠時に!
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/06
                            休憩中の仮眠時に使用しましたが問題ありません。
                            色もよく耳も痛くならなく良いです。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました