(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓(10組)発泡ポリマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA800VH-1
耳栓(10組)発泡ポリマー【10個入り】 ミミ セン (10クミ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

騒音のする現場などで使用でき、傾斜形状のため簡単に耳に挿入することができます。

詳細情報を確認する

型番

EA800VH-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番遮音仕様材質入数備考特長
EA800VH-133dBコードなし発泡ポリマー10ペア入りJIS1種(EP1)準拠品簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン
EA800VH-233dBコードあり発泡ポリマー10ペア入りJIS1種(EP1)準拠品簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン
 
商品情報を表示

EA800VH-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800VH-1

1パック

10個入り

600( 660円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

騒音のする現場などで使用でき、傾斜形状のため簡単に耳に挿入することができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓(10組)発泡ポリマーの型番EA800VH-1のページです。
型番EA800VH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓(10組)発泡ポリマー

耳栓(10組)発泡ポリマー

    耳栓 UVEX2112-001 200組入

    耳栓 UVEX2112-001 200組入

      [単4x1本] デジタル耳栓

      [単4x1本] デジタル耳栓

        ソフトプラグ 29-10-00

        ソフトプラグ 29-10-00

          耳  栓 (コード付)

          耳 栓 (コード付)

            耳栓(ディスペンサー付)

            耳栓(ディスペンサー付)

              耳栓(10組)

              耳栓(10組)

                耳栓(10組)発泡ウレタン

                耳栓(10組)発泡ウレタン

                  耳栓 JIS1種(EP1)適合品

                  耳栓 JIS1種(EP1)適合品

                    トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-S

                    トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-S

                      使い捨て耳栓 ピュラフィット

                      使い捨て耳栓 ピュラフィット

                        エスコ 耳栓

                        エスコ 耳栓

                          耳栓 EP-509

                          耳栓 EP-509

                            メーカー エスコ コクゴ エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トーヨーセフティー モルデックス エスコ アズワン
                            通常価格 600円 6,500円 5,480円 668円 770円 14,800円 490円 460円 95円 1,671円 56円 310円 90円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん
                            形状 フォームタイプ - フランジタイプ フォームタイプ フランジタイプ - フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ フランジタイプ フォームタイプ
                            NRR値(dB) 33 - 20 20 27 33 33 30 29 - 33 27 -
                            規格 JIS - - JIS JIS - JIS - JIS - - JIS -
                            サイズ フリー - - - フリー - フリー フリー フリー - フリー フリー -

                            耳栓(10組)発泡ポリマーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            工場内作業に!
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/07
                            難聴予防や集中時に使用しましたが問題ありません。
                            かるく縮めて耳に装着するだけ(あとは勝手にふくらんでもどる)なので簡単です。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            かなりの騒音ですが、しっかりと高音を遮蔽してくれます、装着したままでも携帯電話で会話可能です!耳に装着する時は、細く潰して一気に奥まで挿入するのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA800VH-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コード

                            1,190円

                            ( 1,309円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました