(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,490円
税込単価
3,839円

【商品仕様】・…ヘッドギアとフェイスガードのセット品EA800PA-1(ヘッド...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • フェイスガードサイズ:
    406×203×1.5(厚)mm
  • 頭サイズ:
    510~600mm
  • <セット内容>:
    ヘッドギアとフェイスガードのセット品「EA800PA-1(ヘッドギア)×1/EA800PA-2(フェイスガード・幅広タイプ)×1」
  • フェイスカラー:
    クリアー
  • ヘッドギア材質:
    ポリエチレン
  • フェイスガード材質:
    ポリカーボネート

型番

EA800PA-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800PA-5

1個

3,490( 3,839円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…ヘッドギアとフェイスガードのセット品
EA800PA-1(ヘッドギア)×1
EA800PA-2(フェイスガード・幅広タイプ)×1
・ヘッドギア材質…ポリエチレン
・フェイスガード材質…ポリカーボネート
・頭サイズ…510/600mm
・フェイスガードサイズ…406×203×1.5(厚)mm
・カラー…クリアー
・ヘルメットの上からは装着不可
(直接かぶってください)
・フェイスガードは幅広タイプ
・JAN:4518340774742

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)の型番EA800PA-5のページです。
型番EA800PA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

    305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

    305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

      470x254mm フェイスガード(あごガード付)

      470x254mm フェイスガード(あごガード付)

        406x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

        406x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

          370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)

          370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)

            スクリーンバイザー

            スクリーンバイザー

              470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

              470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

                超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

                超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

                  ヘッドギヤー(EA800P用)

                  ヘッドギヤー(EA800P用)

                    超軽量グラスシールド

                    超軽量グラスシールド

                      フェイスシールド SWB

                      フェイスシールド SWB

                        ディスポグラスシールド YF-800S

                        ディスポグラスシールド YF-800S

                          YFH-50ヘルメット取付けフレーム

                          YFH-50ヘルメット取付けフレーム

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ウィザ(旧:アークランドサカモト) エスコ 山本光学 エスコ 山本光学 アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 3,490円 3,470円 5,110円 1,510円 11,800円 794円 3,140円 1,373円 6,060円 1,084円 6,270円 1,470円 1,634円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   8日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 - 防災面 防災面 防災面 一眼型メガネ 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 オプション品 本体 オプション品 オプション品 - オプション品 本体 本体 本体 オプション品
                            フェイスガードサイズ 406×203×1.5(厚)mm 305×203×1.5(厚)mm 470×254×1.5(厚)mm 406×203×1.5(厚)mm 370×210mm - 470×254×1.5(厚)mm - - - - - -
                            頭サイズ 510~600mm 510~600mm 51~60cm - 530~630mm - - - 530~630mm - - - -
                            <セット内容> ヘッドギアとフェイスガードのセット品「EA800PA-1(ヘッドギア)×1/EA800PA-2(フェイスガード・幅広タイプ)×1」 ヘッドギアとフェイスガードのセット品「EA800PA-1(ヘッドギア)×1/EA800PA-12(フェイスガード、グリーン)×1」 ヘッドギアとフェイスガードのセット品「EA800PA-1(ヘッドギア)×1/EA800PA-21(フェイスガード)×1」 - フェイスガードとヘッドギアのセット品「EA800P-1(スクリーン)×1/EA800P-2(ヘッドギア)×1」 - - - - - - - -

                            406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました