(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,140円
税込単価
3,454円

【商品仕様】・EA800PA-1、EA800PA-25用替フェイスガード・あご...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    オプション品
  • 材質:
    レクサン
  • フェイスガードサイズ:
    470×254×1.5(厚)mm

型番

EA800PA-21 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質フェイスガードサイズ適用
EA800PA-21レクサン470×254mmEA800PA-25用替フェイスプロテクター
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800PA-21

1個

3,140( 3,454円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA800PA-1、EA800PA-25用替フェイスガード
・あごガード付タイプ
・材質…レクサン
・フェイスガードサイズ…470×254×1.5(厚)mm
・JAN:4548745380439

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)の型番EA800PA-21のページです。
型番EA800PA-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

    406x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

    406x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

      305x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

      305x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

        470x254mm フェイスガード(あごガード付)

        470x254mm フェイスガード(あごガード付)

          スクリーンバイザー

          スクリーンバイザー

            406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

            406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

              305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/クリアー)

              305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/クリアー)

                305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

                305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

                  370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)

                  370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)

                    バイザーホルダー

                    バイザーホルダー

                      ディスポグラスシールド YF-800S

                      ディスポグラスシールド YF-800S

                        ディスポフェイスシールド YF-800L

                        ディスポフェイスシールド YF-800L

                          ヘッドギヤー(EA800P用)

                          ヘッドギヤー(EA800P用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ウィザ(旧:アークランドサカモト) エスコ エスコ エスコ エスコ ウィザ(旧:アークランドサカモト) ケニス ケニス エスコ
                            通常価格 3,140円 1,510円 1,080円 5,110円 794円 3,490円 3,100円 3,470円 5,990円 685円 1,470円 2,231円 6,060円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 一眼型メガネ 防災面 防災面
                            商品タイプ オプション品 オプション品 オプション品 本体 オプション品 本体 本体 本体 オプション品 オプション品 本体 本体 オプション品
                            材質 レクサン ポリカーボネート ポリカーボネート - - - - - アセテート - - - ポリプロピレン
                            フェイスガードサイズ 470×254×1.5(厚)mm 406×203×1.5(厚)mm - 470×254×1.5(厚)mm - 406×203×1.5(厚)mm 305×203×1.5(厚)mm 305×203×1.5(厚)mm 370×210mm - - - -

                            470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました