(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,470円
税込単価
3,817円

【商品仕様】・…ヘッドギアとフェイスガードのセット品EA800PA-1(ヘッド...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • フェイスガードサイズ:
    305×203×1.5(厚)mm
  • 頭サイズ:
    510~600mm
  • <セット内容>:
    ヘッドギアとフェイスガードのセット品「EA800PA-1(ヘッドギア)×1/EA800PA-12(フェイスガード、グリーン)×1」
  • フェイスカラー:
    グリーン
  • ヘッドギア材質:
    ポリエチレン
  • フェイスガード材質:
    レクサン

型番

EA800PA-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800PA-16

1個

3,470( 3,817円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…ヘッドギアとフェイスガードのセット品
EA800PA-1(ヘッドギア)×1
EA800PA-12(フェイスガード、グリーン)×1
・ヘッドギア材質…ポリエチレン
・フェイスガード材質…レクサン
・頭サイズ…510/600mm
・フェイスガードサイズ…305×203×1.5(厚)mm
・カラー…グリーン
・ヘルメットの上には装着不可
直接被ってください。
・JAN:4548745380422

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)の型番EA800PA-16のページです。
型番EA800PA-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

    406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

    406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

      470x254mm フェイスガード(あごガード付)

      470x254mm フェイスガード(あごガード付)

        406x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

        406x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

          370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)

          370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)

            超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

            超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

              スクリーンバイザー

              スクリーンバイザー

                470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

                470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

                  超軽量グラスシールド

                  超軽量グラスシールド

                    ディスポグラスシールド YF-800S

                    ディスポグラスシールド YF-800S

                      ヘッドギヤー(EA800P用)

                      ヘッドギヤー(EA800P用)

                        370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)

                        370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)

                          保護面 520R-N4

                          保護面 520R-N4

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山本光学 ウィザ(旧:アークランドサカモト) エスコ 山本光学 ケニス エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 3,470円 3,490円 5,110円 1,510円 11,800円 1,373円 794円 3,140円 1,084円 1,470円 6,060円 5,990円 8,400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 - 防災面 防災面 防災面 一眼型メガネ 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 オプション品 本体 - オプション品 オプション品 本体 本体 オプション品 オプション品 本体
                            フェイスガードサイズ 305×203×1.5(厚)mm 406×203×1.5(厚)mm 470×254×1.5(厚)mm 406×203×1.5(厚)mm 370×210mm - - 470×254×1.5(厚)mm - - - 370×210mm -
                            頭サイズ 510~600mm 510~600mm 51~60cm - 530~630mm - - - - - 530~630mm - -
                            <セット内容> ヘッドギアとフェイスガードのセット品「EA800PA-1(ヘッドギア)×1/EA800PA-12(フェイスガード、グリーン)×1」 ヘッドギアとフェイスガードのセット品「EA800PA-1(ヘッドギア)×1/EA800PA-2(フェイスガード・幅広タイプ)×1」 ヘッドギアとフェイスガードのセット品「EA800PA-1(ヘッドギア)×1/EA800PA-21(フェイスガード)×1」 - フェイスガードとヘッドギアのセット品「EA800P-1(スクリーン)×1/EA800P-2(ヘッドギア)×1」 - - - - - - - -

                            305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました