(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵マスク(全面形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵マスク(全面形)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
34,401円
税込単価
37,841円

【商品仕様】・「石綿障害予防規則」レベル2、3対応・国家検定合格品[区分RL3...

詳細情報を確認する

型番

EA800MP-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800MP-2

1個

34,401( 37,841円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・「石綿障害予防規則」レベル2、3対応
・国家検定合格品[区分RL3、RS3]
・粒子捕集効率99.9%以上
・マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。
・交換フィルターはEA800MP-1Aをご使用下さい。
・JAN:4548745038880

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵マスク(全面形)の型番EA800MP-2のページです。
型番EA800MP-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵マスク(全面形)

防塵マスク(全面形)

    マスク(防塵用)

    マスク(防塵用)

      マスク(防塵)

      マスク(防塵)

        防じんマスク DR188T4 M

        防じんマスク DR188T4 M

          メーカー エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械
          通常価格 34,401円 8,340円 2,720円 20,898円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  

          防塵マスク(全面形)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました