(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[N95]マスク(防塵用/20枚) EA800MJ-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[N95]マスク(防塵用/20枚) EA800MJ-23【20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

【商品仕様】・日本人仕様・首・後頭部がけタイプ・型崩れしにくくフィット感にすぐ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 規格:
    N95
  • 吸気抵抗(平均実測値):
    103Pa以下
  • 排気抵抗(平均実測値):
    35Pa以上
  • 入数:
    20枚入り
  • 捕集効率:
    95%以上
  • N95の認証番号:
    TC-84A-2438

型番

EA800MJ-23 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800MJ-23

1パック

20個入り

4,200( 4,620円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・日本人仕様
・首・後頭部がけタイプ
・型崩れしにくくフィット感にすぐれたマスクです
・吸気抵抗(平均実測値)…25Pa以上
・排気抵抗(平均実測値)…35Pa以上
・入数…20枚入り
・JAN:4548745030754

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[N95]マスク(防塵用/20枚) EA800MJ-23の型番EA800MJ-23のページです。
型番EA800MJ-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[N95]マスク(防塵用/20枚) EA800MJ-23

[N95]マスク(防塵用/20枚) EA800MJ-23

    [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)

    [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)

      [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

      [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

        [N95]防臭・粉塵用マスク EA800MJシリーズ

        [N95]防臭・粉塵用マスク EA800MJシリーズ

          [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

          [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

            [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

            [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 4,200円 7,490円 3,900円 17,860円 8,130円 2,720円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
              商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
              商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん
              規格 N95 N95 DS2 N95 DS2 DS2
              吸気抵抗(平均実測値) 103Pa以下 116Pa以下 - 25Pa以上 - -
              排気抵抗(平均実測値) 35Pa以上 35Pa以上 - 35Pa以上 - -

              [N95]マスク(防塵用/20枚) EA800MJ-23のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました