(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA800MF-54
[プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)【50個入り】 マスク(クリーンルームヨウ/オーバーヘッド/50マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・一般クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など幅広い用途に使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 入数:
    50枚入り
  • 捕集効率:
    87.3%
  • 吸気抵抗:
    3.3Pa
  • 詳細2:
    金属フリー
  • 詳細1:
    クリーンエリア用簡易マスク
  • 詳細3:
    高性能帯電フィルター入り3層構造

型番

EA800MF-54 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番捕集効率吸気抵抗タイプ
EA800MF-5387.3%3.3Pa耳かけ
EA800MF-5487.3%3.3Pa首・後頭部かけ

※メーカー独自測定値

使用方法・使用事例

使用方法

●耳かけタイプ(耳にひっかけて固定)
[プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)  使用事例1

簡易使い捨てマスクに多くみられるタイプ。

●首・後頭部かけタイプ(首・後頭部で固定)
[プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)  使用事例2

フードの上からでもマスクをつけることができます。

 
商品情報を表示

EA800MF-54 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800MF-54

-

1パック

50個入り

2,200( 2,420円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など幅広い用途に使用できます
・低発じん素材、高性能帯電フィルターを使用したクリーンエリア用マスクのエコノミータイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)の型番EA800MF-54のページです。
型番EA800MF-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)

[プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)

    スペースキーパー入り粉塵用簡易マスク

    スペースキーパー入り粉塵用簡易マスク

      マスク(簡易粉塵/40枚)

      マスク(簡易粉塵/40枚)

        フルシャットマスク

        フルシャットマスク

          活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入)

          活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入)

            エレクトレットマスク

            エレクトレットマスク

              活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入×4袋)

              活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入×4袋)

                αフィットキャッチマスク(50枚入)

                αフィットキャッチマスク(50枚入)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ ケニス ケニス ケニス ケニス トラスコ中山
                  通常価格 1,340円 1,340円 5,820円 9,641円 7,226円 850円 28,313円 3,611円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 - - - - マスク本体
                  商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん - - - - 一般作業用
                  入数 50枚入り 50枚入り 40枚入り - - - - -
                  捕集効率 87.3% 87% 97.4% - - - - -
                  吸気抵抗 3.3Pa 3.3Pa 7.0Pa - - - - -

                  [プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA800MF-53
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  詳細4

                  1,340円

                  ( 1,474円 )

                  50個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  耳かけタイプ

                  簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました