(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,559円
税込単価
5,015円

【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS2]・高性能活性炭が作業時の不快な臭いを...

詳細情報を確認する

型番

EA800ME-3 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

[DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)【10個入り】 製品特長01
  • 高性能活性炭が作業時の不快なにおいを軽減します。
  • 通気性がよく、顔にフィットしやすい形状です。
  • 国家検定合格品
  • 捕集効率:95%以上
  • 吸気抵抗:50Pa以下

使用方法・使用事例

使用事例

[DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)【10個入り】 使用方法01

首・後頭部かけタイプ(紐長さ調整可)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800ME-3

1パック

10個入り

4,559( 5,015円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・国家検定合格品[区分DS2]
・高性能活性炭が作業時の不快な臭いを軽減します。
・通気性がよく、顔にフィットしやすい形状です。
・首・後頭部がけタイプ(紐長さ調整可)
・入数…10枚入り
・JAN:4548745292794

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)の型番EA800ME-3のページです。
型番EA800ME-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)

[DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)

    マスク(粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-20用)

    マスク(粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-20用)

      防塵マスク/[EA800MS-51A用] 交換フィルター

      防塵マスク/[EA800MS-51A用] 交換フィルター

        DR28KU2W用フィルター 10組(20個)

        DR28KU2W用フィルター 10組(20個)

          防塵マスク DR165U2W・フィルタU2W

          防塵マスク DR165U2W・フィルタU2W

            マスク(塵埃簡易/5枚)

            マスク(塵埃簡易/5枚)

              防塵マスク DR185L4N-1

              防塵マスク DR185L4N-1

                ナノマテリアル用防じんマスク

                ナノマテリアル用防じんマスク

                  防塵マスク(全面形) DR185L2W・L2Wフィルタ(2個1組)

                  防塵マスク(全面形) DR185L2W・L2Wフィルタ(2個1組)

                    防じんマスク DR28SU2W M

                    防じんマスク DR28SU2W M

                      接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚)

                      接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚)

                        マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)

                        マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)

                          取替式防じんマスク DR185L4N-1

                          取替式防じんマスク DR185L4N-1

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 エスコ エスコ 重松製作所
                            通常価格 4,559円 435円 350円 11,830円 1,110円 745円 19,814円 1,970円 1,560円 4,600円 325円 435円 15,884円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ マスク本体 - - - - マスク本体 マスク本体 - - - 取替用パーツ - マスク本体
                            商品用途 防毒 - - - 取替式防じん 使い捨て防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん - - - 取替式防じん
                            規格 DS2 - - - - - RL3 - - - - - RL3
                            入数 10枚入り - - - - 5枚入り - - - - - - -

                            [DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました