(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVロッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVロッカー

通常価格(税別)
93,092円 ~ 172,731円
税込価格
102,401円 ~ 190,004円

【特長】・寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます・点...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    殺菌線消毒保管庫
  • 電源:
    単相100V
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    1790
  • 殺菌灯:
    TUV-15W・1室2灯 
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 波長(nm):
    253.7
  • 特長:
    点灯確認ランプ付 
  • 材質:
    スチール、上部・底部/反射性特殊鋼板(側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)
  • タイマー:
    4時間・1時間・連続の切替式
  • 殺菌灯寿命:
    約8000時間
  • 殺菌線量:
    42μW/cm2(距離1mにおける数値)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
タイプ
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
455
1人用
UVL-1・OW

1個

93,092( 102,401円 )

1日目

608
2人用
UVL-2・OW

1個

172,731( 190,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます
・点灯ランプが付いていますので外から確認ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVロッカー

UVロッカー

    紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)

    紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)

      器具殺菌乾燥保管庫(扉収納式)用追加棚板セット

      器具殺菌乾燥保管庫(扉収納式)用追加棚板セット

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 93,092円 221,528円 8,000円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ 殺菌線消毒保管庫 殺菌線消毒保管庫 その他
        電源 単相100V 単相100V -
        奥行(mm) 515 515 -
        高さ(mm) 1790 1790 -
        殺菌灯 TUV-15W・1室2灯  - -

        殺菌線保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました