(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚)【3個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
325円
税込単価
358円

【商品仕様】・EA800MA-20、MA-30用接顔メリヤス・材質…綿・サイズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    73×56×8(t)mm
  • 材質:
    綿
  • 重量:
    約30g
  • 型番:
    No.1513
  • メーカー:
    トーヨーセフティー

型番

EA800MA-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800MA-50

1パック

3個入り

325( 358円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA800MA-20、MA-30用接顔メリヤス
・材質…綿
・サイズ…73×56×8(t)mm
・重量…約30g
・抗菌処理加工を施してありますので、衛生的です。
・入数は3枚入りです。
・JAN:4548745778960

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚)の型番EA800MA-50のページです。
型番EA800MA-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚)

接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚)

    マスクフィルター(防塵用)

    マスクフィルター(防塵用)

      マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)

      マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)

        取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2097

        取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2097

          防じんマスク DR30SS4N・S4Nフィルタ

          防じんマスク DR30SS4N・S4Nフィルタ

            マスク(防塵)

            マスク(防塵)

              交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)

              交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)

                マスクフィルター(EA800MA-3~-5)

                マスクフィルター(EA800MA-3~-5)

                  [DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)

                  [DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)

                    防じんマスク DR80SC2

                    防じんマスク DR80SC2

                      アズワン 取替式防じんマスク 1-1991-22

                      アズワン 取替式防じんマスク 1-1991-22

                        メーカー エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン
                        通常価格 325円 635円 435円 1,652円 3,230円 2,720円 1,780円 1,630円 4,559円 5,850円 28,428円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   35日目  
                        商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ - 取替用パーツ - マスク本体 取替用パーツ 取替用パーツ マスク本体 マスク本体 -
                        その他 オプション オプション - - - - オプション オプション - - -
                        サイズ 73×56×8(t)mm - - - - - - - - - -
                        材質 綿 - - - - - - - - - -
                        重量 約30g - - - - - - - - - -

                        接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました