(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスク(粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-20用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マスク(粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-20用)【1~4個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
435円 ~ 670円
税込価格
479円 ~ 737円

・建設・土木・切削など、比較的大きな塵埃が飛散している場所でご使用ください。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
商品用途
その他
サイズ
詳細2
詳細1
材質
重量
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マスク本体
取替式防じん
-
95×95×60(t)mm
入数:1枚
替えフィルターはEA800MA-21、替接顔メリヤスはEA800MA-50を使用
本体:PP、フィルター:ポリエステル・PP
約30g
フィルター、接顔メリヤス

1個

670( 737円 )

2日目

一部当日出荷可能

取替用パーツ
-
オプション
-
入数:4枚
EA800MA-20用替フィルター
ポリエステル、PP
-
-

1パック

4個入り

435( 479円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・建設・土木・切削など、比較的大きな塵埃が飛散している場所でご使用ください。
・簡易マスクです。(国家検定品ではありません)
・長さ調節もワンタッチ・ダブルしめひも付き。
・替えフィルターはEA800MA-21、替接顔メリヤスはEA800MA-50をご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスク(粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-20用)

マスク(粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-20用)

    防塵マスク/[EA800MS-51A用] 交換フィルター

    防塵マスク/[EA800MS-51A用] 交換フィルター

      [DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)

      [DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)

        ナノマテリアル用防じんマスク

        ナノマテリアル用防じんマスク

          防塵マスク DR185L4N-1

          防塵マスク DR185L4N-1

            防塵マスク(全面形) DR185L2W・L2Wフィルタ(2個1組)

            防塵マスク(全面形) DR185L2W・L2Wフィルタ(2個1組)

              防塵マスク DR165U2W・フィルタU2W

              防塵マスク DR165U2W・フィルタU2W

                防塵マスク 1821H用 視野カバーHーVI

                防塵マスク 1821H用 視野カバーHーVI

                  防じんマスク DR88SFT4 M

                  防じんマスク DR88SFT4 M

                    防じんマスク DR28SU2W M

                    防じんマスク DR28SU2W M

                      防じんマスク DR80SL4N M

                      防じんマスク DR80SL4N M

                        防じんマスク DR28SL4N・L4Nフィルタ

                        防じんマスク DR28SL4N・L4Nフィルタ

                          取替式防じんマスク(半面形面体)

                          取替式防じんマスク(半面形面体)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 重松製作所
                            通常価格 435円 350円 4,559円 1,970円 19,814円 1,560円 1,110円 864円 10,890円 4,600円 10,580円 4,830円 10,530円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   11日目   6日目   1日目   1日目  

                            マスク(粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-20用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました