(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800EA-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800EA-21

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,120円
税込単価
2,332円

【商品仕様】・材質…ポリカーボネートレンズ・レンズカラー…クリアー・ハードレン...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 材質:
    ポリカーボネートレンズ
  • レンズカラー:
    クリアー
  • めがねサイズ:
    A:120mm、B:130mm、C:80mm、D:40×85mm

型番

EA800EA-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800EA-21

1個

2,120( 2,332円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリカーボネートレンズ
・レンズカラー…クリアー
・ハードレンズ
・99.9%UVカット
・フォームラバーパット付
・曇り止めレンズ
・通気孔付
・付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
・めがねサイズ…A:120mm、B:130mm、C:80mm、D:40×85mm
・JAN:4548745014426

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800EA-21の型番EA800EA-21のページです。
型番EA800EA-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800EA-21

エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800EA-21

    アジェスタブルフレーム保護メガネ T73 PCF

    アジェスタブルフレーム保護メガネ T73 PCF

      エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-5

      エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-5

        ゴーグル EE-32G

        ゴーグル EE-32G

          安全メガネ SS25921

          安全メガネ SS25921

            保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

            保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

              エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AK-1

              エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AK-1

                エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AH-21

                エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AH-21

                  RELIEF セーフティグラス クリアー

                  RELIEF セーフティグラス クリアー

                    一眼型メガネ 2700PCF

                    一眼型メガネ 2700PCF

                      エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8

                      エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8

                        安全メガネ Z-641

                        安全メガネ Z-641

                          保護めがね(誘電体設計)

                          保護めがね(誘電体設計)

                            メーカー エスコ トーアボージン エスコ コクゴ アズワン エスコ エスコ エスコ イチネンアクセス アズワン エスコ ホーザン エスコ
                            通常価格 2,120円 2,210円 910円 1,170円 1,100円 1,270円 320円 490円 1,418円 2,670円 1,440円 1,200円 790円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                            曇り止め - -
                            UVカット - - - -
                            耐静電性 - - - -
                            傷防止 - - -

                            エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800EA-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました