(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 保護めがね(クリアー)EA800E-11A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 保護めがね(クリアー)EA800E-11A

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【商品仕様】・レンズカラー…クリアー・フレームカラー…ブラック・フレーム材質…...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    ANSI / EN
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズカラー:
    クリアー
  • めがねサイズ:
    A:約135mm、B:約145mm、C:約105~115mm、D:約40×80mm
  • フレームカラー:
    ブラック
  • フレーム材質:
    プラスチック
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート

型番

EA800E-11A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800E-11A

1個

750( 825円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・レンズカラー…クリアー
・フレームカラー…ブラック
・フレーム材質…プラスチック
・レンズ材質…ポリカーボネート
・スーパーコート、曇り止めレンズ
・めがねサイズ…A:約135mm、B:約145mm、C:約105/115mm、D:約40×80mm
・フレームに通気孔付
レンズの曇りを最小限に抑えることができます。
・ツルは4段階に長さ調節が可能
耳に優しく、作業中のズレを軽減します。
・Copper/blueblocker付
太陽のまぶしさとブルーライトを軽減します。
・ソフトラバーノーズパッド付
快適さと安全なフィット感を確保するためブリッジサイズは広くなっています。
・ANSIZ87.1-2010+
・CEEN-166
・99.99%UVカット
・米国軍用規格MIL-PRF-31013衝撃試験テストされています。
・JAN:4518340292673

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 保護めがね(クリアー)EA800E-11Aの型番EA800E-11Aのページです。
型番EA800E-11Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 保護めがね(クリアー)EA800E-11A

エスコ 保護めがね(クリアー)EA800E-11A

    エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-96

    エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-96

      保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ)

      保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ)

        エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8

        エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8

          エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-85

          エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-85

            エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AK-17

            エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AK-17

              エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-81

              エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-81

                エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアー

                エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアー

                  エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-5

                  エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-5

                    エスコ 保護めがね(クリアー)EA800GJ-2

                    エスコ 保護めがね(クリアー)EA800GJ-2

                      JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

                      JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

                        安全メガネ SS25921

                        安全メガネ SS25921

                          保護メガネ Pit Pit 2700-PCF

                          保護メガネ Pit Pit 2700-PCF

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン トーアボージン
                            通常価格 750円 920円 690円 1,440円 660円 470円 590円 680円 910円 2,520円 1,400円 1,100円 2,651円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                            規格 ANSI / EN - - - - - - - - - JIS - -
                            曇り止め - -
                            UVカット
                            耐静電性 -

                            エスコ 保護めがね(クリアー)EA800E-11Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました