(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA800CH-1
エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CH ホゴメガネ(クリアー ブラック)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

【特長】つるの角度調整が可能でつるにソフトラバー付の保護メガネです。

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 詳細1:
    ポリカーボネートレンズ
  • レンズカラー:
    クリアー
  • めがねサイズ:
    A:143mm、B:147mm、C:67mm、D:48×83mm

型番

EA800CH-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA800CH-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フレームカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800CH-1

ブラック

1個

1,180( 1,298円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
つるの角度調整が可能でつるにソフトラバー付の保護メガネです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CHの型番EA800CH-1のページです。
型番EA800CH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CH

エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CH

    エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアー

    エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアー

      エスコ 保護めがね(クリアー)EA800C-70

      エスコ 保護めがね(クリアー)EA800C-70

        エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8

        エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8

          エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)

          エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)

            保護めがね(誘電体設計)

            保護めがね(誘電体設計)

              保護めがね(ソフトゲルノーズパッド付)

              保護めがね(ソフトゲルノーズパッド付)

                エスコ 保護めがね(クリアー)EA800GJ-2

                エスコ 保護めがね(クリアー)EA800GJ-2

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 1,180円 680円 450円 1,440円 550円 790円 1,550円 2,520円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  形状 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                  曇り止め -
                  UVカット
                  耐静電性
                  傷防止

                  エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CHのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA800CH-2
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  フレームカラー

                  1,180円

                  ( 1,298円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  ネイビー

                  安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました