(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA800CC-1
エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CC ホゴメガネ(クリアー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【特長】キズ防止コーティングが施されており99.9%UVカットの保護メガネです...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 詳細1:
    ポリカーボネートレンズ
  • 詳細2:
    99.9%UVカット
  • 重量:
    20g
  • レンズカラー:
    クリアー
  • めがねサイズ:
    A:148mm、B:160mm、C:77mm、D:42×69mm

型番

EA800CC-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA800CC-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
曇り止め
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800CC-1

1個

500( 550円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
キズ防止コーティングが施されており99.9%UVカットの保護メガネです。
曇り止めレンズの製品もあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CCの型番EA800CC-1のページです。
型番EA800CC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CC

エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CC

    保護めがね(誘電保護めがねレンズ)

    保護めがね(誘電保護めがねレンズ)

      エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AK-17

      エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AK-17

        エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-1

        エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-1

          エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-96

          エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-96

            エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)ライトブルー/アンバー

            エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)ライトブルー/アンバー

              エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AH-26

              エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AH-26

                エスコ 保護めがね(クリアー)EA800E-64

                エスコ 保護めがね(クリアー)EA800E-64

                  エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CH

                  エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CH

                    エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-23

                    エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-23

                      エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアー

                      エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアー

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 500円 720円 470円 400円 920円 800円 430円 860円 1,180円 1,040円 680円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                        UVカット
                        耐静電性
                        傷防止
                        レンズ交換

                        エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CCのレビュー

                        評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                        マシニング作業
                        評価 1.0満足度:1.02023/02/08
                        つるの左右の開きに差があり、
                        装着すると違和感があります。
                        ミスミ経由で販売元に返送後、確認してもらいましたが、
                        在庫しているめがねも全部そういう仕様との事でしたので、
                        返品しました。
                        他も色んな種類の保護めがねを使用していますが、
                        返品まで必要な物は初めてでした。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA800CC-2
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        曇り止め

                        670円

                        ( 737円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        一部当日出荷可能

                        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました