(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,440円
税込単価
1,584円

【商品仕様】・ポリカーボネートレンズ・レンズカラー…クリアー・曇り止めレンズ・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 重量:
    28g
  • レンズカラー:
    クリアー
  • めがねサイズ:
    A:141mm、B:151mm、C:72mm、D:37×72mm

型番

EA800CA-8 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

保護めがね(クリアー/アンティフォグ) 外観図

A: こめかみ幅
B: 鼻~耳まで(顔の奥行き)
C: つる長(耳までの長さ)
D: レンズサイズ(縦×横)

製品の基本仕様・特長

型番レンズカラーめがねサイズ(mm)仕様UVカット備考
EA800CA-8クリアーA:141、B:151、C:72、D:37×72曇り止めレンズ
キズ防止コーティング
99.9%つるにソフトラバー付、
ソフトゲルノーズパッド付

使用方法・使用事例

使用事例

保護めがね(クリアー/アンティフォグ) 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800CA-8

1個

1,440( 1,584円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポリカーボネートレンズ
・レンズカラー…クリアー
・曇り止めレンズ
・キズ防止コーティング
・99.9%UVカット
・つるにソフトラバー付
・ソフトゲルノーズパッド付
・ネックコード付
・めがねサイズ…A:141mm、B:151mm、C:72mm、D:37×72mm
・重量…28g
・JAN:4548745151237

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8の型番EA800CA-8のページです。
型番EA800CA-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8

エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8

    エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-96

    エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-96

      エスコ 保護めがね(クリアー)EA800GJ-2

      エスコ 保護めがね(クリアー)EA800GJ-2

        安全メガネ SS25921

        安全メガネ SS25921

          保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ)

          保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ)

            エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-5

            エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-5

              JIS安全メガネ SN-735・SN-737(オーバーグラスタイプ)

              JIS安全メガネ SN-735・SN-737(オーバーグラスタイプ)

                エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-21

                エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-21

                  エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-85

                  エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-85

                    一眼型メガネ 2700PCF

                    一眼型メガネ 2700PCF

                      保護メガネ Pit Pit 2700-PCF

                      保護メガネ Pit Pit 2700-PCF

                        エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアー

                        エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアー

                          メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ アズワン トーアボージン エスコ
                          通常価格 1,440円 920円 2,520円 1,100円 690円 910円 2,500円 570円 660円 2,670円 2,651円 680円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                          曇り止め -
                          UVカット
                          耐静電性 -
                          傷防止 -

                          エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました