(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA800C-42
エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング) ホゴメガネ(クリアー オクナイガイヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】傷がつきにくいよう作られた保護メガネ。作業中に発生する有害物質や感染症...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • めがねサイズ:
    A:138mm、B:148mm、C:75mm、D:42×78mm

型番

EA800C-42 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

保護めがね(キズ防止コーティング) 外観図

A: こめかみ幅
B: 鼻~耳まで(顔の奥行き)
C: つる長(耳までの長さ)
D: レンズサイズ(縦×横)

製品の基本仕様・特長

型番レンズカラーめがねサイズ(mm)仕様UVカット備考
EA800C-41ライトブルーA:138、B:148、C:75、D:42×78キズ防止コーティング99.9%つるにソフトラバー付
EA800C-42クリアー(インドア/アウトドア)キズ防止コーティング99.9%つるにソフトラバー付

使用方法・使用事例

使用事例

保護めがね(キズ防止コーティング) 使用事例
 
商品情報を表示

EA800C-42 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細1
レンズカラー
詳細3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800C-42

99.9%UVカット
クリアー(インドア/アウトドア)
ポリカーボネートレンズ

1個

550( 605円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
傷がつきにくいよう作られた保護メガネ。
作業中に発生する有害物質や感染症の伝染から守る。
つるにソフトラバー付き
【用途】
作業場へ立ち入る際に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)の型番EA800C-42のページです。
型番EA800C-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)

エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)

    保護メガネ RM-17 透明

    保護メガネ RM-17 透明

      ビーセーフプロ 982 BS982シリーズ

      ビーセーフプロ 982 BS982シリーズ

        ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM

        ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM

          簡易シールド面(反射防止) YF-850シリーズ

          簡易シールド面(反射防止) YF-850シリーズ

            ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズ

            ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズ

              保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

              保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

                保護メガネ セキュアフィット(TM) 10個入

                保護メガネ セキュアフィット(TM) 10個入

                  フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF

                  フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF

                    一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付

                    一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付

                      メーカー エスコ 理研化学 アズワン ミスミ アズワン アズワン 山本光学 スリーエムジャパン トーアボージン 山本光学
                      通常価格 550円 1,123円 2,413円 1,089円 1,765円 928円 1,805円 10,108円 1,035円 1,360円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   6日目   1日目   3日目   1日目  
                      形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                      曇り止め - -
                      UVカット - - - -
                      耐静電性 - - - - -
                      傷防止 - - - -

                      エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      工作機械の作業時に
                      評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                      以前、使用していた保護メガネが割れてしまった時期があり、品質的に良いメガネを探して試しに購入しました。安価の割には丈夫で傷も付きにくく、耐久性は良好で便利で長いこと使える商品です。また、フィット感があり満足しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA800C-40A
                      EA800C-41
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細1 レンズカラー 詳細3

                      570円

                      ( 627円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      一部当日出荷可能

                      99.9%UVカットレンズ(ポリカーボネート)クリアーソフトゲルノーズパッド付

                      550円

                      ( 605円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      99.9%UVカットライトブルーポリカーボネートレンズ

                      安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました