(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護めがね(レンズカラー クリアー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護めがね(レンズカラー クリアー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

・メガネの上から装着可能・防塵用です。・サイドは通気性のためスリット付・吊紐用...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • レンズカラー:
    クリアー

型番

EA800AE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細1
重量
めがねサイズ(mm)
フレームカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800AE

-
-
A:135、B:120、C:85、D:50×60
-

1個

610( 671円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・メガネの上から装着可能
・防塵用です。
・サイドは通気性のためスリット付
・吊紐用穴付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね(レンズカラー クリアー)の型番EA800AEのページです。
型番EA800AEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護めがね(レンズカラー クリアー)

保護めがね(レンズカラー クリアー)

    100mm グラインダー用集じんアダプター

    100mm グラインダー用集じんアダプター

      100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26

      100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 610円 10,650円 14,700円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
        形状 一眼型メガネ - -
        用途 防塵 - -
        曇り止め - -
        UVカット - -
        耐静電性 - -

        保護めがね(レンズカラー クリアー)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました