(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イヤホンマイク(ヘルメット用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イヤホンマイク(ヘルメット用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,410円
税込単価
18,051円

【商品仕様】・対応機種…EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AK-...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    80×60×125(H)mm
  • 対応機種:
    EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AK-10A(旧)、-13
  • コード長:
    1.1m
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)
  • 品名:
    イヤホンマイク
  • メーカー型番:
    EME-53A

型番

EA790AZ-12 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 断線検知機能付
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA790AZ-12

1個

16,410( 18,051円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種…EA790AH-1B、-2B、-3B、
EA790AK-5、-7B、-8B、
-10A、-11A、-12、-13
・コード長…1.1m
・クランプ式
・サイズ…80×60×125(H)mm
・特定小電力無線機の2ピンジャックを採用する機種に広くお使いいただけます。
・業務仕上げ(業務用途向けの頑丈な仕様です)
・同時通話対応
・PTTロックボタンはありません。
機本体のPTTとっく機能を設定してお使いください。
・ヘルメット装着が可能(安全帽専用です。バイク用、ツバ広タイプには使用できません。)
・耐久性が高く、もし、故障をしても買い替えよりやすく修理かできます。
・JAN:4518340391031

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イヤホンマイク(ヘルメット用)の型番EA790AZ-12のページです。
型番EA790AZ-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イヤホンマイク(ヘルメット用)

イヤホンマイク(ヘルメット用)

    ネックアーム型ヘッドセット

    ネックアーム型ヘッドセット

      イヤホンマイク(ライトユース用)

      イヤホンマイク(ライトユース用)

        エスコ 小型スピーカーマイク

        エスコ 小型スピーカーマイク

          ポータブルアンプセット/オプション

          ポータブルアンプセット/オプション

            スピーカーマイク

            スピーカーマイク

              イヤホンマイク コード長…100cm

              イヤホンマイク コード長…100cm

                アルインコ デジタル簡易無線機 登録局

                アルインコ デジタル簡易無線機 登録局

                  アルインコ フリーベルトクリップ

                  アルインコ フリーベルトクリップ

                    (EA790AF-6.7.8用)タイピンマイクロホン

                    (EA790AF-6.7.8用)タイピンマイクロホン

                      (EA790AF-5A用)バッテリーパック

                      (EA790AF-5A用)バッテリーパック

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ TOA エスコ エスコ アルインコ アルインコ エスコ エスコ
                        通常価格 16,410円 12,000円 3,000円 3,800円 5,409円 3,860円 6,000円 47,800円 1,200円 3,800円 3,755円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        その他 オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - - オプション オプション
                        サイズ 80×60×125(H)mm - - - - - - - - - -
                        対応機種 EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AK-10A(旧)、-13 - - - - EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AK-10A(旧)、-13 - - - - -
                        コード長 1.1m 100cm - - - - 100cm - - 100cm -
                        メーカー アルインコ(ALINCO) アイコム(ICOM) アイコム(ICOM) アイコム(ICOM) - アルインコ(ALINCO) アイコム(ICOM) - - アイコム(ICOM) アイコム(ICOM)

                        イヤホンマイク(ヘルメット用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました