【商品仕様】・免許・資格不要・受信専用・周波数範囲…421.5750/421....
【商品仕様】
・免許・資格不要
・受信専用
・周波数範囲…
421.5750/421.7875MHz/Bch-B側半複信
421.8125/421.9125MHz/Lch-B側半複信
422.2000/422.3000MHz/Lch単信
422.0500/422.1750MHz/Bch単信
・電波型式…F3E(FM)
・チャンネル数…単信/半複信47ch
・使用温度範囲…-10℃/+50℃
充電:0℃/+40℃
・定格電圧…DC1.5V(電池端子)
・消費電流…待ち受け時:約160mA
定格出力時:約190mA
・電源…単3電池×1本または
ニッケル水素充電池×1本(ともに別売)
・使用可能時間…
単3アルカリ電池:約29時間
(BSオフ約10時間)
ニッケル水素バッテリー:約26時間
(BSオフ約9時間)
・サイズ…52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm
(突起物除く)
アンテナ長:28mm
・重量…約64g(単3アルカリ乾電池含む)
・受信感度…-14dBμ以下(12dBSINAD)
・音声出力…50mW以上(8Ω負荷時)
・イヤホン・ネックストラップ付属
・イヤホン…直径3.5mmプラグの耳掛け式イヤホン。
左右どちらの耳でも使えます。
(ケーブル長80cm)
・対応機種…EA790AH-1B、-2B、-3B、
EA790AJ-15A、16A、
EA790AK-5、-7B、-8B、
-10A、-11A、-12、-13、-15
・JAN:4548745666205
トランシーバー用受信機の型番EA790AH-10Bのページです。
型番EA790AH-10Bに関する仕様情報を記載しております。