(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル受信機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル受信機

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,894円
税込単価
44,983円

【商品仕様】・サイズ…62(W)×32.5(D)×163.6(H)mm・重量…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特定小電力トランシーバー
  • 付属品:
    あり
  • 電源:
    単3電池×1本
  • サイズ:
    62(W)×32.5(D)×163.6(H)mm
  • 重量:
    120g
  • メーカー:
    TOA
  • メーカー型番:
    WT-1100
  • 付属品詳細:
    ベルトクリップ、首掛ストラップ、テスト電池

型番

EA790AF-22 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ポータブル受信機 取扱説明書ポータブル受信機 取扱説明書2ポータブル受信機 取扱説明書3ポータブル受信機 取扱説明書4
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA790AF-22

1個

40,894( 44,983円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…62(W)×32.5(D)×163.6(H)mm
・重量…120g
・単3電池1本で使用可
・ベルトクリップ付
・首掛ストラップ付
・13ch自由切換式
・電源…単3電池×1本(テスト用付属)
・JAN:4518340923751

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブル受信機の型番EA790AF-22のページです。
型番EA790AF-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル受信機

ポータブル受信機

    ポータブル送信機/[EA790AF-21用]マイク

    ポータブル送信機/[EA790AF-21用]マイク

      トランシーバー(中継器対応・防水型)

      トランシーバー(中継器対応・防水型)

        TOA 露出ボックス

        TOA 露出ボックス

          TOA 両面スピーカ6W

          TOA 両面スピーカ6W

            TOA マイク用コンセント ホーン型

            TOA マイク用コンセント ホーン型

              アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

              アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

                TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-31PCH-R相当品

                TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-31PCH-R相当品

                  アルインコ イヤホンマイクアダプター

                  アルインコ イヤホンマイクアダプター

                    TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-32PCH-R相当品

                    TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-32PCH-R相当品

                      TOA コンパクトスピーカ20W 白

                      TOA コンパクトスピーカ20W 白

                        防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

                        防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

                          メーカー エスコ エスコ エスコ TOA TOA TOA アルインコ TOA アルインコ TOA TOA アルインコ
                          通常価格 40,894円 6,390円 28,757円 1,350円 15,057円 2,895円 152,244円 6,969円 4,423円 7,329円 16,891円 13,309円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   6日目   4日目   6日目   4日目   5日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー - - - - - - - - 特定小電力トランシーバー
                          付属品 あり - あり - - - - - - - - あり
                          電源 単3電池×1本 - 単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A) - - - - - - - - 充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
                          サイズ 62(W)×32.5(D)×163.6(H)mm - 55.5(W)×27.3(D)×102.5(H)mm - - - - - - - - -
                          重量 120g - 約154g - - - - - - - - -

                          ポータブル受信機のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました