【商品仕様】・免許・資格不要・同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20...
【商品仕様】
・免許・資格不要
・同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch
・出力…10mW/1mW
・連続使用時間(アルカリ)…約60時間
・電源…単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)
・サイズ…55.5(W)×27.3(D)×102.5(H)mm
・重量…約154g
・IP54
・付属品…ベルトクリップ
・充電式でご使用の際はEA790AF-111、-113を必ずお買い求め下さい。
・EA790AF-64(2口充電器)をご使用の際はEA790AF-63(ACアダプター)、EA790AF-113(バッテリー)を必ずお買い求め下さい。
・EA790AF-71/-74をご使用の際にはEA790AF-75(スイッチユニット)が必要です。
・JAN:4518340945401
トランシーバー(中継器対応・防水型)の型番EA790AF-19のページです。
型番EA790AF-19に関する仕様情報を記載しております。